igus®- metoda testowania i wskazówka projektowa

Wskazówka projektowa dla łożyska liniowego drylin® R

igus® metoda testowa do określania tolerancji łożysk ślizgowych liniowych drylin®

Numer zamówienia Siła testowa [N]Obudowa testowa Øimin. łożysko Øi (bez rozstawu)Maks. Øi łożyska (zawieszenie rozstawu wtyków)
JUM-01/02-100,98112 000 mm10 030 mm10 070 mm
JUM-01/02-121,37314 000 mm 12 030 mm12,070 mm
JUM-01/02-161,86418 000 mm16 030 mm16 070 mm
JUM-01/02-202,64923 000 mm20 030 mm20 070 mm
JUM-01/02-253,72928 000 mm25 030 mm25 070 mm
JUM-01/02-304,80734 000 mm30 040 mm30,09 mm
JUM-01/02-407,06344 000 mm40 040 mm40,09 mm
JUM-01/02-509,81055 000 mm50 050 mm50 100 mm
JUI-01-060,9810,4684 cala0,3768 cala0,3776 cala
JUI-01-081,3730,5934 cala0,5016 cala0,5024 cala
JUI-01-101,8640,7184 cala0,6268 cala0,6276 cala
JUI-01-122,6490,8747 cala0,7516 cala0,7524 cala
JUI-01-163,7291,1247 cala1,0016 cala1,0024 cala
JUI-01-204,8071,4058 cala1,2520 cala1,2531 cala
JUI-01-247,0631,6558 cala1,5020 cala1,5031 cala
JUI-01-329,8102,1870 cala2,0024 cala2,0039 cala
RJM-01-080,98116 000 mm8,025 mm8,061 mm
RJM-01-100,98119 000 mm10,025 mm10,061 mm
RJM-01-121,37322 000 mm12,032 mm12,075 mm
RJM-01-161,86426 000 mm16,032 mm16,075 mm
RJM-01-202,64932 000 mm20 040 mm20,092 mm
RJM-01-253,72940 000 mm25 040 mm25,092 mm
RJM-01-304,80747 000 mm30 040 mm30,092 mm
RJM-01-407,06362 000 mm40 050 mm40,112 mm
RJI-01-060,9810,6250 cala0,3762 cala0,3776 cala
RJI-01-081,3730,8750 cala0,5013 cala0,5030 cala
RJI-01-101,8641,1250 cala0,6265 cala0,6282 cala
RJI-01-122,6491,2500 cala0,7516 cala0,7536 cala
RJI-01-163,7291,5625 cala1,0035 cala1,0056 cala
RJI-01-204,8072,0000 cala1,2520 cala1,2544 cala
RJI-01-247,0632,3750 cala1,5020 cala1,5044 cala
RJI-01-329,8103,0000 cala2,0024 cala2,0053 cala
RJ260(U)M-02-121,37319 000 mm12,032 mm12,084 mm
RJ260(U)M-02-161,86424 000 mm16,032 mm16,084 mm
RJ260(U)M-02-202,64928 000 mm20 040 mm20 100 mm
RJ260(U)M-02-253,72935 000 mm25 040 mm25 100 mm
XUMO-01-100,98112 000 mm9,98 mm10,02 mm
XUMO-01-121,37314 000 mm12,02 mm12,06 mm
XUMO-01-161,86418 000 mm16,02 mm16,06 mm
XUMO-01-202,64923 000 mm20,03 mm20,07 mm
XUMO-01-253,72928 000 mm24,97 mm25,01 mm
XUMO-01-304,80734 000 mm29,96 mm30,01 mm
XUMO-01-407,06344 000 mm40,00 mm40,05 mm

Wyjaśnienie:

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa