Zmień język :

Bezsmarowna i bezobsługowa technologia liniowa drylin® to bezpośrednia droga do celu. Szukasz prowadnic liniowych dostępnych prosto z magazynu? Funkcjonalność nawet w ekstremalnych warunkach? Zgodność z wysokimi standardami higienicznymi, takimi jak zgodność z wymogami FDA? Wolna, szybka lub cicha praca? A wszystko to w najbardziej bezpośredni sposób... bez nieplanowanych przestojów, przestojów na konserwację lub smarowanie.
Prowadnice liniowe drylin® zapewniają ciągłość pracy. W gorących, zimnych lub wilgotnych warunkach. Są wyjątkowo odporne na zabrudzenia i trwałe, nawet w środowiskach wymagających intensywnego czyszczenia. drylin® to czysta, ślizgowa alternatywa dla łożysk kulkowych z recyrkulacją kulek. Koniec z przestojami — szybciej docieraj do celu... Śledź nas na stronie dryway®.
drylin® T — Seria 01
drylin® T — Miniaturowa seria 04/14
drylin® W — Aluminiowa seria T15/T20
drylin® W — Seria T15/T20
drylin® R okrągła prowadnica wału
Szyny prowadzące drylin® T są identyczne w zakresie łączenia jak i wymiarów wiercenia
INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN

Wystarczy zamówić wymaganą próbkę dostarczaną w określonym rozmiarze montażowym, długości i z odpowiednim wózkiem. Dostarczymy Państwu próbki do maszyny bezpłatnie. Wystarczy kilka kliknięć, aby wybrać próbkę i po kilku dniach roboczych otrzymać ją pocztą.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem