Change Language :
Sprawdzić, czy odległości między przyłożonymi siłami mieszczą się w dopuszczalnych wartościach (patrz maksymalne dopuszczalne odległości).
| Wariant: 1 szyna, 2 wózki | Wariant: 2 szyny, 4 wagony | |
|---|---|---|
| sy + sz | < | 2 wx - Y0 | 
| ay + az | < | 2 wx - Y0 | 

A = początek współrzędnych
B = namiar swobodny
C = stały namiar
Obliczanie wymaganej siły napędowej
Najpierw należy wykonać cztery obliczenia:
Obliczenie maksymalnego obciążenia łożyska
| Fa: | siła napędowa | [N] | 
| Fs: | Siła masy | [N] | 
| Fy, Fz: | Obciążenie łożyska w kierunku y lub z | [N] | 
| sx, sy, sz: | Odległość siły masy w kierunku x, y lub z | [mm] | 
| ay, az: | Odległość siły napędowej w kierunku y lub z | [mm] | 
| wx: | Odległość między wagonami na szynie | [mm] | 
| LX: | Stała zależna od rozmiaru | [mm] | 
| Zm: | Stała zależna od rozmiaru | [mm] | 
| Y0: | Stała zależna od rozmiaru | [mm] | 
| b: | Odległość między prowadnicami | [mm] | 
| µ: | współczynnik tarcia, µ = 0 dla obciążeń statycznych, µ = 0,2 dla obciążeń dynamicznych | |
| ZW: | Liczba prowadnic na szynę | 
Sprawdzić maksymalne obciążenie najbardziej obciążonego łożyska z obciążeniem obliczonym w kroku nr 4.
| Numer zamówienia | Fymax, Fzmax [N] | 
|---|---|
| TW-01-15 | 2.000 | 
| TW-01-20 | 3700 | 
| TW-01-25 | 5.000 | 
| TW-01-30 | 7.000 | 

aby określić maksymalną dopuszczalną prędkość dla określonego obciążenia łożyska.
X = centralne obciążenie łożyska [N]
Y = dopuszczalna średnia prędkość [m/s]
Określenie maksymalnej dopuszczalnej prędkości dla obciążenia z kroku nr 4

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem