tworzywo sztuczne - prowadnica teleskopowa drylin® NTP

Niezawierające metalu i lekkie

Można je znaleźć na naszej stronie internetowej:

banner_questions_for_experts

Zapytaj naszego eksperta

Próbka drylin NTP

Próbka drylin NTP

ikona przycisku

Opracowanie techniczne

NTP-27

drylin NTP-27

  • Długość przedłużenia 125 mm / 150 mm
  • 3-częściowa konstrukcja wykonana z wysokowydajnych polimerów igus®
  • Lżejszy niż szyna stalowa
  • Nie zawiera metalu
Kolorowy NTP-27

drylin® NTP-27 w kolorze

  • Kompletna prowadnica teleskopowa wykonana z litego tworzywa sztucznego
  • Długość wysuwu 125 mm / 150 mm
  • Dostępne w kilku kolorach
  • Ekonomiczna produkcja metodą formowania wtryskowego

Konfigurator prowadnic teleskopowych

Konfigurator

Nasza szyna teleskopowa wykonana w 100% z tworzywa sztucznego — NTP

Dlaczego warto stosować polimerowe prowadnice teleskopowe drylin® NTP?

Wytrzymałe

Odporna na zabrudzenia

Odporność na korozję

Cicha praca

Lekkość

Higiena

drylin® w meblach

baner meble

Samoloty

linia lotnicza

Transport i logistyka

mobilność

Inne przykłady zastosowań

baner
drylin NT-35

drylin® NT-35

  • Bezstopniowy wysuw do 1200 mm
  • Pełny wysuw, częściowy wysuw, nadmierny wysuw
  • Mechanizm zatrzaskowy dostępny opcjonalnie w pozycji końcowej i środkowej
drylin® NT-60

drylin® NT-60

  • Bezstopniowy wysuw do 2000 mm
  • Cicha i płynna praca
  • Solidna konstrukcja dzięki solidnej konstrukcji z tworzywa sztucznego i aluminium
drylin NTV-27

drylin® NTV-27

  • Długość przedłużenia do 500 mm
  • Bez grzechotania dzięki napięciu wstępnemu sprężyny
  • Stała siła przesuwu dzięki prowadnicy pryzmatycznej drylin® N z napięciem wstępnym
drylin® NT-35-AR

drylin® NT-35-AR

  • Długość przedłużenia do 1200 mm / 2000 mm
  • Zredukowane odbicia światła dzięki anodyzowanemu na czarno aluminium
  • Dyskretny wygląd

Ogólne informacje o drylin®

Bezpłatna próbka, która zmieści się na biurku - Przetestuj, zanim zainwestujesz

Przetestuj zanim zainwestujesz

100% bez smarowania

Dryway

Przetestowane i sprawdzone.

Testy

wsparcie dla młodych inżynierów

Logo tak

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa