Komponenty do samolotów

Części do samolotów - lekkie i odporne na ogień i korozję

  • Oszczędność miejsca i wagi
  • Niski poziom hałasu i wibracji
  • Smarowanie i bezobsługowość
  • Ognioodporność zgodnie z FAR 25.853
  • Odporność na chemikalia i korozję
  • Niewrażliwy na zabrudzenia

Obszary użytkowania

Wnętrze

Rzędy siedzeń w samolocie

Zewnętrzne

  • Anteny
  • Silnik
  • Systemy lądowania
  • Wyposażenie specjalne

Elementy konstrukcyjne samolotu

  • Skrzydła & Systemy naprowadzania
  • Drzwi & Klapy

Materiały igus dla lotnictwa — trudnopalne i przetestowane zgodnie z FAR 25.853

Samolot z łożyskami ślizgowymi iglidur

Używany z powodzeniem

Samoloty solarne

Pierwszy dwumiejscowy samolot solarny

Przegląd zastosowań w kosmonautyce

Więcej historii sukcesu

Wybrane ruchome tworzywo sztuczne dla samolotów

Małe e-prowadniki z oznaczeniem FAR 25.853 i UL94 V0
  • Opracowany dla najmniejszych przestrzeni montażowych
  • Dostępne w materiałach igumid® G V0 i igumid® NB V0, certyfikowane zgodnie z FAR 25.853 i UL94 V0.
Niskoprofilowe szyny i wózki prowadzące drylin N
  • System prowadnic niskoprofilowych i wózek prowadzący dla małych wysokości od 6 do 12 mm
  • Elementy ślizgowe dostępne z materiałów ognioodpornych
Szyny teleskopowa drylin
  • Suchobieżne i bezobsługowe
  • Wykonane z aluminium lub bardzo lekkiego tworzywa sztucznego
  • Dostępne z mechanizmem zatrzaskowym i bez niego
Jednostki liniowe drylin SLW z napędem śrubowym
  • Zmienne szerokości i długości prowadnic
  • Płaskie szyny liniowe lub wytrzymałe wysokie profile
  • Dostępna wersja ze stali nierdzewnej odpornej na korozję
Rozmaite śruby pociągowe i nakrętki dryspin
  • Praca bez smarowania
  • Niski współczynnik tarcia, przewidywalna żywotność
  • gwint trapezowy, gwint stromy i gwint metryczny w ponad 5000 wariantów z magazynu

Przykłady zastosowań od naszych klientów

Samolot w Instytucie Lotnictwa, Mirosław Delega, Warszawa

Niezawodna nawigacja

Szybowce w powietrzu

Łatwy montaż

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa