Zmień język :

Prowadnice liniowe drylin posiadają certyfikaty zgodności z wytycznymi FDA oraz rozporządzeniem UE nr 10/2011 i znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie czystość ma kluczowe znaczenie, np. w produkcji żywności, technologii medycznej czy w zakładach rozlewniczych. Nasze prowadnice liniowe działają całkowicie bezsmarowo i bezobsługowo. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas podczas konserwacji, ale także eliminuje konieczność dodatkowego smarowania. To wyraźna zaleta w zastosowaniach, w których higiena ma kluczowe znaczenie. Dzięki niebieskiemu kolorowi elementy są zawsze dobrze widoczne. Oznacza to, że ewentualne ciała obce można szybko zidentyfikować, a ryzyko zanieczyszczenia zostaje znacznie zmniejszone.

Prowadnica liniowa drylin WK-10-60-ES-A160-HYD1 jest pierwszą na świecie prowadnicą liniową posiadającą certyfikat EHEDG i wyznacza nowe standardy w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności. Dzięki higienicznej konstrukcji urządzenie to można wyjątkowo szybko i łatwo wyczyścić, co skraca przestoje i zwiększa niezawodność procesu. Ma to kluczowe znaczenie dla technologii żywności oraz zasad HACCP.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem