Zmień język :

Higieniczne i wytrzymałe przy niewielkiej wysokości montażowej
Seria osi z paskiem zębatym drylin® została rozszerzona o nowy wariant modułowy dla wielkości montażowej 10. Płaska oś liniowa ZLW-10120 o szerokości 120 mm jest dostępna w całości ze stali nierdzewnej, a jej wysokość montażowa wynosi zaledwie 40 mm. Oparta na prowadnicy profilowej drylin® W ze stali nierdzewnej prowadnica liniowa jest napędzana neoprenowym paskiem zębatym i jest gotowa do podłączenia do silników krokowych, DC i EC/BLDC drylin® E.

Oś liniowa jest odporna na korozję i szczególnie nadaje się do kontaktu z wodą i mediami, a także w środowiskach wymagających intensywnego czyszczenia. Solidna konstrukcja z bezsmarowymi łożyskami ślizgowymi drylin® W zapewnia długą żywotność i bezobsługową pracę.
W tym celu firma igus® opracowała oś liniową ZLW ze stali nierdzewnej
Aby móc zaoferować oś liniową ze stali nierdzewnej dla nieco mniejszej przestrzeni montażowej, firma igus® opracowała serię ZLW 10. Opcjonalnie może być ona dostarczona w stanie gotowym do podłączenia do silników krokowych lub DC, co minimalizuje wysiłek związany z instalacją. Dwie pojedyncze szyny sprawiają, że oś liniowa jest znacznie lżejsza, a także oszczędza na wadze.
ZLW-ES - przetestowane i sprawdzone: osiągnięcie celu przy ponad 1 000 000 cykli

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem