osie liniowe drylin® ZLW "Typ EX" są przygotowane do zastosowań w bardzo wrażliwych środowiskach, takich jak produkcja mąki, obróbka drewna lub lakiernie z wymaganiami ochrony EX. Oś jest konfigurowana w niestandardowej długości skoku z foliami ślizgowymi dry-tech®, przewodzącym paskiem zębatym.
- Uziemienie do redukcji napięcia (kabel uziemiający z przykładu zastosowania, nie jest częścią konfiguracji)
- Niestandardowe długości skoku do 2000 mm
- Długości prowadnic 100 / 150 / 200 mm
- Wiele zestawów silnikowych do adaptacji silników krokowych i DC