Zmień język :

Regulowany luz promieniowy
Funkcja "Turn-To-Fit" umożliwia indywidualną ręczną regulację luzu. Regulacja odbywa się w krokach co 0,01 mm i nie może zostać przypadkowo poluzowana podczas pracy (SLW seria 10-20).

naprężenie wstępne
Opcjonalne osiowe naprężenie wstępne zmniejsza luz systemu. Można zoptymalizować dokładność pozycjonowania i powtarzania. Wymagany moment obrotowy napędu wzrasta tylko nieznacznie.

Prawy-lewy i wsteczny obrót
Oprócz standardowego wrzeciona prawoskrętnego, można również zastosować wrzeciono z gwintem lewym lub odwrotnym. Ten wariant, który jest często używany do regulacji formatu, może być realizowany dla wszystkich średnic i serii

Materiały wałów
Podczas korzystania z osi liniowych z serii SHT można wybierać między materiałami wałków: stalą, stalą nierdzewną lub aluminium anodowanym na twardo (standard). Krótki czas dostawy i najlepsze wartości tarcia i zużycia sprawiają, że wersja aluminiowa jest najczęściej stosowanym standardem.

Materiały wrzecion z gwintem trapezowym
Dostępne są wersje wrzecion z gwintem trapezowym wykonane ze stali i stali nierdzewnej. Na życzenie dostępne są również rozwiązania z wrzecionami z powlekanego aluminium. Śruby pociągowe o wysokiej spirali i metrycznepręty gwintowane są zawsze wykonane ze stali nierdzewnej. Końcówki wrzecion są stożkowe do średnicy wrzeciona 14 mm. Na życzenie możliwe jest wykonanie czopów lub specjalnej obróbki.

Materiały wrzecion z gwintem stromym
Wszystkie śruby pociągowe o wysokiej spirali są wykonane ze stali nierdzewnej. W porównaniu do gwintu trapezowego, gwint stromy ma znacznie większy skok. Oznacza to, że możliwe są wyższe prędkości przesuwu, ale przy wyższym momencie napędowym w porównaniu z gwintem trapezowym. Dostępne średnice i skoki: 8 x 15, 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100.

Szybko do przodu
Stoły liniowe SHT i plastikowe stoły liniowe SHTP z mechanizmem szybkiego zwalniania oferują połączenie precyzyjnego pozycjonowania i szybkiej regulacji ręcznej.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem