Moduł liniowy ze stali nierdzewnej serii drylin® SLW

Idealne do zastosowań w ekstremalnych warunkach

  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł opakowaniowy
  • Przemysł chemiczny
Rysunek techniczny SLW-ES
Rysunek techniczny SLW-ES

Usługi produktowe

Pobierz dane katalogowe

Katalog

Zapytaj o wycenę

Zapytanie o produkt

Darmowy konfigurator online

Konfigurator online
Moduł liniowy drylin SLW ze stali nierdzewnej
  • maks. długość skoku: 750 mm
  • Ø wału: 10 mm
  • długość wózka: 100 mm
  • maks. stat. Nośność:
    • osiowe: 700 N
    • promieniowe: 2800 N
Moduł liniowy drylin SLW ze stali nierdzewnej
  • maks. długość skoku: 1000 mm
  • Ø wału: 20 mm
  • długość suwaka: 150 mm
  • maks. stat. Nośność:
    • osiowe: 1600 N
    • promieniowe: 6400 N

Opcje techniczne dla serii SLW-ES

Silniki krokowe do modułów liniowych igus i stołów krzyżowych

Elektryczne systemy napędowe: silniki elektryczne od igus

Materiały łożyska ślizgowego do modułów liniowych igus

Materiały łożysk

Zacisk śruby pociągowej drylin do modułów liniowych z napędem śruby pociągowej

Zacisk śruby pociągowej

  • Kołnierz zaciskowy do mocowania śruby pociągowej do wskaźnika położenia
  • Zabezpiecza śrubę pociągową przed przypadkowym obróceniem
  • Materiał: polimerowa obudowa z aluminiowym zaciskiem wału
  • Kolor: czarny

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa