Moduł liniowy drylin SLW Protect

Z zabezpieczonym napędem śruby pociągowej i niskoprofilową konstrukcją

  • drylin® Szyna o profilu W jako mechanizm zabezpieczający
  • Dostępne z podziałką 10x2, 10x12, 10x50
  • Typ płaski
  • 3 długości prowadnicy
  • maks. długość skoku: 750 mm
  • Wrzeciono z łożyskiem ślizgowym
  • długość prowadnicy: 87 mm
  • maks. stat. nośność
    • osiowe: 700 N
    • promieniowe: 2,000 N
  • maks. długość skoku: 750 mm
  • Wrzeciono z łożyskiem kulkowym
  • długość prowadnicy: 87 mm
  • maks. stat. nośność
    • osiowe: 500 N
    • promieniowe: 2,000 N

Usługi produktowe

Pobierz dane katalogowe

Katalog

Zapytaj o wycenę

Zapytanie o produkt

Darmowy konfigurator online

Konfigurator online

Opcje techniczne dla serii SLW

Materiał śruby pociągowej do modułów liniowych igus SLW-PT

Materiały śrub pociągowych

Wkładki łożyska ślizgowego do modułów liniowych drylin

Materiały łożysk

Silnik krokowy do modułów liniowych ze śrubą pociągową drylin

Elektryczne systemy napędowe: silniki elektryczne od igus

Mocowanie śruby pociągowej dla modułów liniowych drylin

Zacisk śruby pociągowej

  • Kołnierz zaciskowy do mocowania śruby pociągowej do wskaźnika położenia
  • Zabezpiecza śrubę pociągową przed przypadkowym obróceniem
  • Materiał: polimerowa obudowa z aluminiowym zaciskiem wału
  • Kolor: czarny
Wskaźnik położenia dla modułów liniowych drylin

Cyfrowy wskaźnik położenia

Pokrętło do modułów liniowych drylin z napędem śrubowym

kółka ręczne drylin

Film

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa