drylin® EGW — moduł liniowy z przekładnią bez złącza

Moduł liniowy drylin EGW z napędem paskiem zębatym i wysuwającymi się drewnianymi listwami.

Technologia w górę

Koszty w dół

Udowodnione

Zrównoważony rozwój

Więcej informacji o teście laboratoryjnym

  • Prowadnica liniowa: drylin® W
  • Silnik: Silnik EC/BLDC, NEMA 34
  • długość skoku: 8000 mm
  • Struktura: modułowa składająca się z 5 segmentów szynowych
  • Obciążenie: centryczne 200 N
  • Prędkość: 1 m/s
  • Cykle testowe: Docelowo 250 000 cykli testowych/ Osiągnięto 600 000 cykli testowych

Szczegóły modułu liniowego Endless Gear

Więcej informacji na temat modułu liniowego Endless Gear

Szczegółowy widok modułu liniowego

Moduł liniowy z ciągłym paskiem zębatym w kilku widokach prowadnicy liniowej.

Proste instrukcje wideo dotyczące montażu

Instrukcja montażu EGW w formacie PDF

Instrukcja montażu EGW z symbolem narzędzi do modułu liniowego Endless Gear.

łożyska wymienne drylin® W

Wymienne łożyska drylin W w różnych ujęciach i zamontowane na prowadnicy liniowej.

Element zębatki wykonany z iglidur RN202

Listwy zębate z tworzywa sztucznego w różnych wersjach i rozmiarach.

Porady dotyczące zakupu silników elektrycznych

Silniki elektryczne w różnych rozmiarach ustawione obok siebie.

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny modułu liniowego z wymiarami w widoku z boku i z góry.
Symbol koszyka obok dwóch modułów liniowych.

Sklep internetowy z technologią napędową

Konfigurator technologii napędowej

Baner z ikoną pytań i portretem mężczyzny.

Złóż zapytanie o produkt

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa