Niezwykle lekki: drylin® Carbon

  • Wysokowytrzymały węgiel produkowany w procesie pultruzji
  • Tribologicznie zoptymalizowany profil szyny drylin® W wykonany z włókna węglowego
  • Całkowicie plastikowy wózek wykonany z bezsmarowego igliduru® L250
  • Ekstremalna oszczędność wagi: 25% lżejszy niż aluminium, 75% lżejszy niż stal
  • Dostępny jako prowadnica liniowa lub z napędem (wrzeciono / pasek zębaty)
  • Wysoka wytrzymałość i solidność
  • Stacje odchylania z suchobieżnymi łożyskami kulkowymi xiros z kulkami szklanymi lub plastikowymi
Carbon ZLW

Prowadnica liniowa drylin® W wykonana z włókna węglowego/tworzywa sztucznego

drylin® prowadnica liniowa wykonana z węgla
  • Niezwykle lekki i wytrzymały profil węglowy
  • Zoptymalizowana trybologicznie
  • Wózek wykonany w całości z tworzywa sztucznego iglidur® L250

drylin® Oś paska zębatego ZLW wykonana z włókna węglowego

oś paska zębatego wykonana z węgla
  • Konstrukcja całkowicie pozbawiona metalu
  • Napęd: Neoprenowy pasek zębaty ze wzmocnieniem GF
  • długość skoku maks. 1000 mm

drylin® Moduł liniowy SAW wykonany z włókna węglowego

moduły liniowe wykonane z węgla
  • drylin® Profil W wykonany z włókna węglowego
  • Napęd: gwint trapezowy i stromy
  • Najlżejsza wersja z wrzecionem z włókna węglowego, litego tworzywa sztucznego i aluminium

drylin® Moduł liniowy SHTP z okrągłymi wałkami z włókna węglowego

moduły liniowe z okrągłymi wałkami węglowymi
  • Bardzo lekki dzięki wydrążonym wałkom węglowym i solidnemu plastikowi
  • Idealny do rozwiązań wielosuwakowych, w tym odwrotnych
  • Możliwość konfiguracji z akcesoriami do regulacji ręcznej i elektrycznej
Okrągły wał z włókna węglowego
  • Bardzo lekki dzięki wydrążonej geometrii wału
  • Wydrążona komora na przewody zasilające
  • Powierzchnia UCU (jednokierunkowa/krzyżowa/jednokierunkowa)
Wał z włókna węglowego drylin® R, CWM

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa