Zmień język :
Prosta i bezpieczna komunikacja danych w zakładzie
Cyfryzacja i wymiana danych stały się integralną częścią nowoczesnej produkcji. Dzięki zaledwie jednej parze przewodów w standardzie Single Pair Ethernet, igus® oferuje możliwość przyszłościowej wymiany danych. Szybkość transmisji do 1 Gbit/s jest z łatwością możliwa, a minimalizacja kabla do zaledwie 1 pary przewodów oferuje dodatkowe korzyści. O 25% cieńszy kabel w porównaniu z kablem CAT5e (CFBUS.PUR.045) pozwala zaoszczędzić dużo miejsca w ograniczonych przestrzeniach instalacyjnych, co ma duży wpływ na dynamiczne sekwencje ruchu w maszynach.
Nowo opracowane, przemysłowe złącza Yamaichi i Weidmüller oferują doskonałe połączenie ekranowane, a tym samym zmniejszają zakłócenia elektromagnetyczne (kompatybilność elektromagnetyczna). Sprzedawane na metry, igus® oferuje typ chainflex® z wysoce odpornym na ścieranie i karbowanie płaszczem z poliuretanu. Wszystkie gotowe do podłączenia jednoparowe przewody Ethernet (SPE) są w 100% testowane przez igus®, aby zapewnić bezpieczną i niezawodną transmisję danych.

Jesienią 2024 r. dodamy kolejny wariant do naszego portfolio wstępnie zmontowanych jednoparowych kabli Ethernet. Nasz wypróbowany i przetestowany CFBUS.PUR.042 jest ponownie używany do kabla, ale tym razem oferujemy wariant ze złączem Harting T1 PP.

W 2024 r. portfolio wstępnie zmontowanych jednoparowych kabli Ethernet zostało rozszerzone o wariant bryzgoszczelny. Kabel wykorzystuje CFBUS.PUR.042 w połączeniu ze złączem Harting M12.
Ta kombinacja spełnia normę IP67 i dlatego jest idealnym produktem do stosowania w wilgotnych aplikacjach.
Oprócz kabli sprzedawanych na metry, dostępny jest również zmontowany kabel Ethernet Single Pair. Długość kabla i rodzaj złącza można dowolnie wybrać, począwszy od rozmiaru partii 1.

igus® kontynuuje rozwój SPE wraz z silnymi partnerami
Single Pair Ethernet jest podstawą infrastruktury, która umożliwia IIoT i Przemysł 4.0. Aby napędzać technologię Single Pair Ethernet dla szybko rozwijającego się rynku IIoT, igus® uczestniczy w SPE Industrial Partner Networks* wraz z innymi silnymi partnerami, takimi jak HARTING i TE Connectivity.
W celu niezawodnego ustanowienia całego przyszłego ekosystemu SPE, standardy protokołów transmisji, okablowania i komponentów urządzeń są również wspólnie opracowywane i przyjmowane oraz publikowane w IEEE 802.3 i IEC SC46C.
W rezultacie nowy kabel został również zaprojektowany tak, aby idealnie pasował do interfejsu złącza T1. Oznacza to, że trwały ekran jest niezawodnie przenoszony do złącza, zapewniając w ten sposób optymalną kompatybilność elektromagnetyczną. Połączenie przewodu chainflex® i złącza SPE jest niezwykle wytrzymałe: igus® wykorzystuje wysoce odporny na ścieranie, karbowany płaszcz PUR, a złącze ma solidne metalowe zamki z gniazdem PCB.
* dotyczy tylko CAT9471001 ze złączem Harting T1

| igus® numer części. | Materiał płaszcza | Wariant wtyczki | Ø zewnętrzna w mm | Struktura przewodu | Promienie gięcia | Przejdź do sklepu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT9471001 | PUR | Harting T1 | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5xd | Sklep |
| CAT9471002 | PUR | Weidmüller | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5xd | Sklep |
| CAT9471003 | PUR | Yamaichi | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5xd | Sklep |
| CAT9471004 | PUR | Harting M12 | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5xd | Sklep |

Klucz do automatyki przemysłowej, Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT)
Z technicznego punktu widzenia, Single Pair Ethernet opisuje transmisję Ethernet (1000Base-T1) za pomocą tylko dwóch przewodów miedzianych i umożliwia jednoczesne zasilanie (PoDL) oprócz transmisji danych przez Ethernet. Ten skok technologiczny prowadzi do zmniejszenia średnicy o około 25% w porównaniu z konwencjonalnym kablem Ethernet. Niniejsza biała księga zawiera przegląd aktualnego stanu rozwoju SPE i pokazuje możliwości, jakie nowa technologia transmisji otwiera przed branżą dzięki znacznym oszczędnościom w przestrzeni instalacyjnej i związanej z tym redukcji masy:

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem