Zmień język :

Inicjatywa Automatyzacji Niemieckich Producentów Samochodów (AIDA) zdefiniowała wytyczne dotyczące okablowania między szafą sterowniczą, podstawą robota i ruchomymi osiami robota. igus® readycable® podąża za tym standardem okablowania robotów w przemyśle motoryzacyjnym i oferuje teraz gotowe do podłączenia przewody chainflex® do bezpiecznego stosowania w ruchomych aplikacjach.
Oferujemy konfiguracje przewodów AIDA z komponentami push-pull HARTING w różnych jakościach chainflex® z katalogu lub z indywidualnymi adaptacjami. Ponadto nasze kable przedłużające oferują dalszy potencjał oszczędności, ponieważ można pominąć zwykłe gniazda połączeniowe (złącza żeńskie / żeńskie). Wszystkie gotowe do podłączenia kable są w 100% testowane na końcach i oznaczone plombą testową.
Przedłużacze zgodne ze standardem AIDA, zarówno z technologią magistrali, jak i złączami zasilania. Wszystkie z gwarancją do 36 miesięcy i w 100% wyprodukowane w Niemczech.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem