Zmień język :

Łańcuchy energetyczne firmy igus® są już niezawodnie wykorzystywane w różnych zastosowaniach. Są one używane w ciężkich zastosowaniach, takich jak zasilanie z lądu, w przemyśle naftowym i gazowym lub na morskich i lądowych platformach wiertniczych i wytrzymują najwyższe obciążenia.
Wszystkie komponenty zostały zaprojektowane z myślą o ekstremalnych warunkach środowiskowych i nadają się do przenoszenia dużych obciążeń. Są odporne na ekstremalne temperatury, chemikalia, brud i słoną wodę.
Nie tylko sam łańcuch energetyczny, ale także kable elektryczne, węże hydrauliczne i pneumatyczne oraz złącza muszą być w stanie wytrzymać warunki środowiskowe. Na przykład złącza muszą mieć odpowiedni stopień ochrony, aby mogły być używane w ekstremalnych warunkach środowiskowych.
Wiązanie takich systemów na taką skalę nie jest trywialne. igus® oferuje wszystko z jednego źródła: jako wstępnie zmontowany kompletny system, tak zwany system readychain®, który jest dostosowany do Twojego zakładu.
Dbamyo wsparcie i realizację projektu od A do Z - od rejestracji na miejscu, planowania projektu, zakupu wszystkich komponentów, wiązania, testowania poszczególnych komponentów lub montażu, transportu po montaż na miejscu.
Wykorzystanie prefabrykowanego łańcucha energetycznego

Wykorzystanie niestandardowego łańcucha energetycznego: e-spool®
Statki muszą być zasilane z lądu w porcie, aby móc wyłączyć pomocnicze generatory diesla na pokładzie, a tym samym chronić środowisko. W tym celu statki muszą być podłączone do systemu zasilania kablowego za pomocą znormalizowanego połączenia wtykowego.
Niezawodny, solidny i elastyczny system zasilania z lądu firmy igus® jest używany w bardzo uczęszczanej bazie morskiej Mongstad w Norwegii.
Wstępnie zmontowany e-spool® jest zintegrowany z trzymetrowym kontenerem, który może być obsługiwany przez wózek widłowy w celu ustawienia systemu wzdłuż różnych miejsc postoju.
Ponadto kontener chroni system przed trudnymi warunkami środowiskowymi i skutkami operacji portowych. System readychain® jest rozwiązaniem bez pierścieni ślizgowych. Wszystkie kable są podłączone na stałe, co z kolei zmniejsza koszty konserwacji.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem