Tematy usług dotyczące zmontowanych prowadinków kablowych

readychain® p-rack

  • Ergonomiczny i precyzyjnie dostosowany do wymagań klienta, beznarzędziowy montaż/demontaż
  • Zmniejszona waga dla korzystniejszego transportu, dodatkowy transport powrotny oszczędzający miejsce​
  • Czas instalacji skrócony o 66 ​
  • Możliwość drukowania i regranulacji ze skrobi kukurydzianej
  • Opcjonalnie z funkcją śledzenia GPS

Elementy do szybkiego pozycjonowania readychain® — montaż staje się prosty

  • Łatwa i bezpieczna instalacja niestandardowych systemów readychain®
  • Nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia
  • Czas instalacji skrócony o 30% dzięki dostawie w optymalnej pozycji montażowej
  • Wydrukowane z trwałych materiałów i mogą być regranulowane

Plug-in e-chain®...

e-prowadnik® z adapterem
  • Prosty montaż w aplikacji
  • Zintegrowane odciążenie i uszczelnienie
  • Oszczędność 80% czasu montażu
  • Zoptymalizowane zespoły gotowe do instalacji
  • Walizka serwisowa: po prostu odłącz, podłącz ponownie i gotowe
readychain® Optymalizacja procesu

Optymalizacja procesu

Gotowe do montażu systemy e-prowadników

Państwa dostawca systemu ...

Dostawa zoptymalizowana pod kątem montażu dzięki regałowi readychain®

Skrócenie czasu realizacji z dni do godzin ...

Module Connect: zdobywca nagrody German Design Award 2021

Adapter zapewnia łatwe i szybkie podłączenie e-prowadnika

  • Oszczędność czasu montażu do 80%
    Podłączenie do urządzenia w kilku prostych krokach
  • Przejrzysty interfejs
    Proste podłączenie łańcucha energetycznego nawet bez wcześniejszej wiedzy elektronicznej
  • Zrównoważony
    Istniejące systemy uchwytów kablowych igus® można łatwo uzupełnić - adapter jest dostosowany do różnych serii e-chain®

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Karol Lenkiewicz
Karol Lenkiewicz

Manager Produktu readychain® i readycable®

+48 728 350 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa