Zmień język :
Łatwe przenoszenie kabli
Klient udostępnia nam swoją przestrzeń montażową i wymagania, a my projektujemy nasze złożone moduły uchwytów kablowych z dodatkowymi częściami lub technologią łożyskowania do jego maszyny.
igus® jest na pokładzie od fazy planowania i pracuje ramię w ramię z Twoim rozwojem. Usługa obejmuje planowanie i projektowanie łańcucha energetycznego i kabli, niestandardowych wiązek, metalowych i blaszanych elementów dodatkowych, w tym montaż na miejscu bezpośrednio na maszynie, z gwarancją systemu, jeśli jest wymagana.
Zadzwoń lub napisz do nas z Twoimi wymaganiami:
Inne produkty & Informacje

Gotowe do montażu systemy nośne kabli
Gotowe systemy nośników kablowych z jednego źródła: oszczędność do 80% kosztów procesu dzięki naszej ofercie igus® readychain®.

Gotowe do podłączenia przewody napędowe
Oferując około 4600 wstępnie zmontowanych przewodów silnikowych, serwo, sygnalizacyjnych i enkoderowych, igus® jest numerem 1 na świecie w zakresie wstępnie zmontowanych przewodów do stosowania w łańcuchach energetycznych.

Złącza przemysłowe
Złącza zasilania, złącza sygnałowe i kilka tysięcy komponentów złączy - w ten sposób igus® zapewnia wysoką dostępność materiałów przy krótkich terminach dostaw.

Kable sprzedawane na metry
Kable sprzedawane na metry do zastosowań ruchomych w łańcuchu energetycznym: chainflex® spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa kompatybilności elektromagnetycznej, a także normy i wytyczne, takie jak UL, CSA, EAC i wiele innych.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem