Zmień język :


... dostępne z magazynu!
Dla użytkowników, którzy chcą skonfigurować własny interfejs, dostępne są teraz zestawy Module Connect z trzema lub czterema wejściami kablowymi.
Składają się one z obudów nośnych, przelotek, wkładek uszczelniających i odciążenia. Akcesoria, takie jak pojedyncze i podwójne urządzenia blokujące oraz elementy mocujące, można zamówić w zależności od zastosowania. Wkładki stykowe do niestandardowych konfiguracji są również dostępne bezpośrednio od igus®!
... Moduł Connect
Dzięki prostej zasadzie modułowej, pojedynczy punkt wtykowy/rozłączeniowy można skonfigurować jako moduł z kilku obudów złączy. Każda obudowa może być wyposażona w maksymalnie cztery różne wkłady złączy.
Obudowy można następnie łączyć ze sobą, co pozwala na niemal nieograniczoną liczbę modułów o różnych szerokościach i wysokościach. Dzięki płaskiej obudowie, moduł Connect zajmuje bardzo mało miejsca i zapewnia wysoką gęstość styków dla każdego zastosowania.

... igus® readychain®
Istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać wstępnie zmontowane systemy zasilania energią w produkcji maszyn i systemów:

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem