Zmień język :

Gotowe do instalacji systemy zasilania dla automatyki
Jeśli chodzi o automatyzację maszyn i instalacji przemysłowych, istnieje cały szereg różnych powodów, aby zdecydować się na gotowe systemy zasilania energią. Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł drzewny czy tekstylny, technologię systemów pomiarowych czy budowę maszyn specjalnych - łańcuchy energetyczne readychain® są już wykorzystywane w wielu różnych sektorach. Wstępnie zmontowane systemy zasilania energią do automatyzacji zmniejszają koszty produkcji i praktycznie eliminują źródła błędów, łącząc niższe koszty planowania projektu z wyższą niezawodnością. Możliwe zastosowania obejmują technologię montażu i obsługi, technologię przenośników i magazynowania lub inżynierię mechaniczną.

Technologia w górę ... Niższe koszty.
W tym magazynie igus® znajdziesz liczne możliwości i przykłady zastosowań, w jaki sposób możesz ulepszyć technologię i / lub obniżyć koszty dzięki gotowym do instalacji systemom łańcucha energetycznego.
Dźwigi
Przemysł morski
Obrabiarki
Więcej interesujących aplikacji z różnych dziedzin można znaleźć tutaj:

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem