Samonastawne bezobsługowe łożyska sferyczne wykonane z polimerów - igus® igubal®

igubal® w systemie samonastawnych elementów łożyskowych wykonanych z plastiku.

Dzięki łożyskom igubal®, mamy do dyspozycji kompletny system samonastawnych elementów łożyskowych: Głowice przegubowe, przeguby kątowe, łożyska kołnierzowe, łożyska sferyczne i łożyska stojakowe.

Samonastawne łożyska są łatwe w montażu, zapewniają wszystkie kombinacje kątowe i w wielu wypadkach zastępują specjalne rozwiązania.

Dzięki łożyskom igubal® użytkownik ma do dyspozycji wszystkie zalety wysokowydajnych polimerów. Mają one doskonałe właściwości tłumiące wibracje i mają wiele zastosowań w pracy na sucho. Są niewrażliwe na brud, mogą pracować w cieczach a nawet w chemikaliach i są całkowicie odporne na korozję.

Elementy łożyskowe igubal® są bardzo lekkie, wymagają malo miejsca montażowego poprzez swoje wymiary i oszczędzają koszty dwukrotnie: przez sam zakup oraz pprzez oszczędzenie kosztów obsługi.

 
Zalety igubal®:

Niska cena, bezobsługowość

Brak smarowania, niewrażliwość na brud i kurz

Odporność na korozję, zastosowania w cieczach

tłumienie wibracji

Wewętrzne pierścienie osadzone z minimalnym luzem

Bez przenikania brudu

Wyszukiwarka produktów igubal® dla właściwego łożyska sferycznego


Przewidywalna żywotność w programie igubal® expert

Więcej informacji na temat zastosowań i eksploatacji łożysk kulistych iglidur® jest dostępnych w systemie eksperckim igubal®.

Łożyska kuliste igubal® – przegląd produktów

Głowice przegubowe

Głowice przegubowe, przeguby kątowe, liniowe przeguby kulowe oraz akcesoria.

Głowice przegubowe    

Głowice widłowe

Wraz ze sworzniami sprężynowymi i zawleczkami

Głowice widłowe    

igubal® łożysko stojakowe

Wymiarowa seria E/K w wymiarach metrycznych i calowych

igubal®  łożysko stojakowe    

Łożysko w oprawie kołnierzowej

Łożyska kołnierzowe igubal® posiadające 2 lub 4 otwory montażowe.

Łożysko w oprawie kołnierzowej    

igubal® łożyska sferyczne

Wymiarowe serie E/K, przeguby podwójne i części specjalne

igubal® łożyska sferyczne    

Łożyska oporowe

Sferyczne łożyska oporowe składające się z panewki kulistej oraz podkładki sferycznej.

Łożyska oporowe    

igubal® Czasze kuliste

Wymiarowa seria E/K w wymiarach metrycznych i calowych

igubal®  Czasze kuliste    

igubal® - wykrywalne

Produkty igubal® z materiałów wykrywalnych - możliwość szybkiego odnalezienia dzięki zastosowaniu materiałów wykrywalnych.

igubal® - wykrywalne    
Głowice kątowe i osiowe igubal®  

igubal® złącze osiowe

Niska cena, wiele potencjalnych połączeń

Głowice kątowe i osiowe igubal®  

igubal® złącze osiowe

Dla wszystkich kombinacji mechanicznych

Przeguby podwójne  

igubal® elementy sprzęgajace

Redukcja kosztów i czasu z wymiennymi pinami kulkowymi.

igus® Sp z o.o.
ul. Działkowa 121C
02-234 Warszawa
Fax: + 48-22-863 61 69

igus® Kontakt +48 (0) 22-8635770 E-mail do igus®

myigus myCatalog
Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki

Ponad 100 tysięcy produktów na magazynie! Dostawy i konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Zapisz się do newslettera
Ogólne Warunki Handlowe Dane firmy Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych