Płaskie roboty kartezjańskie

Układ dwuosiowy płaski
  • Dla obciążeń do 30 kg
  • Dla wymagań precyzji do ok. 0,5 mm
  • Dla prędkości do maks. 1,5 m/s

Konfiguracja niestandardowego płaskiego robota liniowego

Element zastępczy
  • Oszczędność czasu projektowania dzięki bezpośrednio dostępnym modelom 3D CAD i zwymiarowanym rysunkom
  • Automatyczna kontrola kompatybilności wybranych komponentów
  • Gotowa do instalacji dostawa z jednego źródła

Zalety portali powierzchniowych igus®

  • Prosty montaż
  • Montaż inicjatora za pomocą rowka teowego na całej długości profilu
  • Prefabrykowany zestaw z osią wspornikową
  • Wszystko z jednego źródła
  • Automatyzacja pomiarów i testów
  • Aplikacje etykietowania
  • Znakowanie komponentów
  • Technologia medyczna

Szybka i łatwa instalacja płaskiego robota liniowego

igus® Robot bramowy w aplikacji

Roboty kartezjańskie igus w systemach czyszczących

Liniowe roboty pokojowe do bezobsługowych systemów czyszczenia

Roboty kartezjańskie igus w laboratorium

Liniowy system robotyczny automatyzuje zadania badawcze

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa