Zaawansowana technologia czy wariant ekonomiczny

Wózek linowy drylin W

Miniaturowe wózki liniowe wykonane ze stali nierdzewnej

Miniaturowy wózek liniowy wykonany ze stali nierdzewnej
  • Do zastosowań wymagających wysokiej odporności na korozję i czynniki chemiczne
  • Wkładki ślizgowe wykonane z wysokowydajnego polimeru iglidur® A160

Wózek liniowy z tworzywa sztucznego do zastosowań spożywczych

WWP Miniaturowy - drylin® W wózek w całości z polimeru z dopuszczeniem do żywności
  • Zgodny z FDA normami i EU10/2011, łatwo wykrywalny wizualnie i całkowicie bezsmarowy
  • Oszczędność masy do 75% w porównaniu z wersją ze stali nierdzewnej

Łożyska liniowe drylin R

RJUM-01-20: zamknięta oprawa aluminiowa

łożysko linowe drylin R - RJUM-01-20
  • Zabezpieczenie: pierścienie osadcze
  • Obudowa: zamknięta, anodowane aluminium
  • Wkładka: iglidur J

RJMP-01-20: ekonomicznie, szybciej w montażu

Łożysko liniwe drylin R - RJMP-01-20
  • Montaż: pasowanie mieszane
  • Luz: zmniejszony
  • Zabezpieczenie: pierścienie osadcze
  • Materiał: iglidur J

Oś z paskiem zębatym drylin ZLW

Wersja standard: ZLW-0630

Oś z paskiem zębatym ZLW-0630
  • Zastosowanie: lekkie zadania regulacji i pozycjonowania, gdy przestrzeń jest ograniczona
  • Prześwit: 31 mm
  • Skok: do 1000 mm
  • Warianty: serie Basic 02 i Standard 02

Seria osi z paskiem zębatym ZLW econ

Seria osi z paskiem zębatym ZLW econ
  • Zastosowanie: szybkie pozycjonowanie lekkich ładunków
  • Konstrukcja: kompaktowa i lekka, aluminium plus tworzywo
  • Eksploatacja: całkowicie bezsmarowa
  • Skok: do 500 mm
  • Obciążenia: do 20 N

Dlaczego warto wybrać prowadnice drylin W?

Lekkie

Zoptymalizowna masa

drylin_icon_individual_rails

Większa różnorodność...

czas montażu

Krótszy czas montażu

drylin_icon_curved_rails

Więcej ergonomii

płynna praca

Płynna praca

Kolejne niskokosztowe alternatywy od igus

PRT PRT-05-15-PC

Łożysko talerzowe PRT

drylin® W wózek profilowy

Przewód CF880.05.04

Oprawa łożyskowa drylin® W

Przegląd

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa