Przewody chainflex pokazują porównanie kosztów: 229,37 zł/m i 3,43 zł/m.

Porównaj przewody i oszczędzaj koszty

Już teraz znajdź kabel z najlepszym stosunkiem ceny do wydajności


98,5% oszczędności na przewodach sterowniczych: elektrycznie identyczne – kluczowy jest promień gięcia

CF98.PLUS.05.04

Przewód sterowniczy Chainflex CF98.PLUS z wielożyłową konstrukcją wewnętrzną.
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • 4x0,5
  • 3 x d w prowadniku kablowym
  • Gwarantowana żywotność: do 100 milionów podwójnych cykli w e-prowadniku

CF880.05.04

Przewód chainflex CF880 z wieloma żyłami.
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • 4G0,5
  • 12,5 x d w e-prowadniku
  • Gwarantowana żywotność: do 5 milionów podwójnych cykli w e-prowadniku

57% oszczędności na przewodach sterowniczych: elektrycznie identyczne – różnica w płaszczu zewnętrznym

CF77.UL.15.12.D

Przewód sterowniczy chainflex CF77.UL z wielożyłową budową wewnętrzną.
  • Płaszcz zewnętrzny PUR
  • 12G1.5
  • 6,8 x d w prowadniku kablowym
  • Gwarantowana żywotność: do 10 milionów podwójnych cykli w e-prowadniku

CF130.15.12.UL

Przewód chainflex CF130.UL o wielożyłowej konstrukcji.
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • 12G1.5
  • 7,5 x d w e-prowadniku
  • Gwarantowana żywotność 10 milionów podwójnych skoków w e-prowadniku

32% oszczędności na przewodach silnikowych: elektrycznie identyczne – decyduje konstrukcja

CF35.UL.100.04

Przewód chainflex CF35.UL z plecionym płaszczem i wielożyłową konstrukcją.
  • Płaszcz zewnętrzny TPE
  • Przewód całkowity (4G10)C
  • 7,5 x d w prowadniku kablowym
  • Gwarantowana żywotność: do 10 milionów podwójnych cykli w e-prowadniku

CF310.UL.100.01 + CFPE.100.01

Przewody chainflex CF310.UL i CFPE z różnymi osłonami oraz widocznymi miedzianymi żyłami.
  • Płaszcz zewnętrzny TPE
  • Pojedyncze żyły 3 x (1x10)C + 1G10
  • 7,5 x d w e-prowadniku
  • Gwarantowana żywotność: do 10 milionów podwójnych cykli w e-prowadniku

37,5% oszczędności na przewodach serwo: elektrycznie identyczne – kluczowy jest skok

CF27.15.15.02.01.D

Przewód sterowniczy chainflex CF27D z ekranem i odsłoniętymi żyłami.
  • Płaszcz zewnętrzny PUR
  • (4G1,5+2x1,5)C)C
  • 7,5 x d w prowadniku kablowym
  • Długość przesuwu do 100 metrów
  • Gwarantowana żywotność: do 10 milionów podwójnych cykli w e-prowadniku

CF270.UL.15.15.02.01.D

Kabel chainflex CF270.UL do prowadnika kablowego z oplotem i kolorowymi żyłami.
  • Płaszcz zewnętrzny PUR
  • (4G1,5+(2x1,5)C)C
  • 10 x d w e-prowadniku
  • Długość przesuwu do 10 metrów
  • Gwarantowana żywotność: do 10 milionów podwójnych cykli w e-prowadniku

73% oszczędności na przewodach BUS: decyduje przepustowość danych

CFBUS.052/CAT7

chainflex CFBUS.052 z ekranowanym wiązką przewodów.
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Ethernet/CAT7
  • (4x(2x0,15)C)C
  • 10 x d w prowadniku kablowym
  • Przepustowość danych: 10 Gbit
  • Gwarantowana żywotność: do 10 milionów podwójnych cykli w prowadniku kablowym

CFBUS.045/CAT5e

Przewód sterowniczy chainflex z wielożyłową budową i ekranowaniem.
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Ethernet/CAT5e
  • (4x(2x0,15))C
  • 10 x d w e-prowadniku
  • Ilość danych: 1 Gbit
  • Gwarantowana żywotność: do 10 milionów podwójnych cykli w e-prowadniku

Kable igus z dostawą w 36 h i 93 miesiącami gwarancji.

Sklep online z przewodami chainflex

  • Bez dopłaty za minimalną ilość zamówienia
  • Bez kosztów pakowania
  • Bez opłaty za cięcie

Porównywarka cen - Tech up & Cost down

  • Indywidualne porównanie cen
  • Historie sukcesu
  • Opracowanie techniczne: "Redukcja kosztów cyklu życia"
Kalkulator żywotności igus z laptopem oraz znakami gwarancji i testów dla prowadnic kabli.

Narzędzia online - konfiguratory i kalkulatory

  • Wyszukiwarka produktów
  • Kalkulator żywotności
  • Kalkulator dodatku miedziowego
Charlie-Resteboerse promuje stałe 50% na resztki kabli chainflex.

Oszczędność kosztów - długości resztkowe

  • 50% rabatu długości resztkowe
  • 4-letnia gwarancja
  • Długości przewodów od 10 do 50 metrów