Odporne na zużycie tworzywa sztuczne do druku 3D dla komponentów w zastosowaniach ruchomych

Materiały do druku 3D igus: filament, proszek SLS i żywica jako przegląd materiałów.

Na tej stronie można znaleźć więcej informacji na temat specyfikacji naszych materiałów:

Materiały uniwersalne

Drukarki 3D SLS w hali produkcyjnej z kilkoma maszynami i ekranami sterowania.
Stos proszku obok trapezowej nakrętki iglidur z druku 3D.

Proszek SLS iglidur i3

  • Bestseller w zakresie usługi drukowania 3D
  • Wysoka odporność na zużycie i maksymalna stabilność
  • Dobre właściwości mechaniczne
  • Idealne do zastosowań ślizgowych i kół zębatych
Stos proszku SLS z elementem iglidur i230 do selektywnego spiekania laserowego.

Proszek SLS iglidur i230

  • Najwyższa wytrzymałość na rozciąganie
  • Odporność na temperaturę do +180°C
  • Nie zawiera PTFE
  • Rozpraszające ładunki elektrostatyczne (ESD)
Tribofilament iglidur i150 na kartonowych szpulach, czarny i biały, do druku 3D.

Trybofilament iglidur i150

  • Bestseller wśród filamentów
  • Łatwe w obróbce
  • Idealne do niskich prędkości powierzchniowych
  • Odpowiedni do kontaktu z żywnością zgodnie z wymogami FDA i EU10/2011

Materiały odporne na wysoką temperaturę

Drukarka 3D z odpornymi na ciepło prowadnicami liniowymi i śrubami pociągowymi w obudowie.
  • Do przetwarzania filamentów wysokotemperaturowych potrzebna jest drukarka 3D z komorą grzewczą o temperaturze co najmniej 160°C.
  • Do przetwarzania filamentów wysokotemperaturowych potrzebna jest drukarka 3D z temperaturą komory roboczej wynoszącą co najmniej 160°C.
Przezroczysta szpula z tribofilamentem iglidur A350 do druku 3D.

Trybofilament iglidur A350

  • Odporność na temperatury do 180°C podczas pracy ciągłej
  • Niepodtrzymujące palenia zgodnie z wymogami UL94-V0
  • Odpowiednie do autoklawu i zgodne z wymogami FDA
Tribofilament iglidur RW370, filament do druku 3D o właściwościach ognioodpornych, na szpuli.

Trybofilament iglidur RW370

  • Odporność na temperatury do 170°C podczas pracy ciągłej
  • Niepodtrzymujące palenia zgodnie z wymogami UL94-V0 i DIN EN 45545
  • Najwyższa wytrzymałość spośród wszystkich trybofilamentów
Przezroczysta szpula z tribofilamentem iglidur J260 do druku 3D.

Trybofilament iglidur J260

  • Odporność na temperatury do 120°C podczas pracy ciągłej
  • Odporne na chemikalia
  • Znakomite współczynniki tarcia przy niskich lub średnich obciążeniach

Materiały odpowiednie dla ESD

Stos proszku obok wydrukowanego w 3D koła zębatego.

Proszek SLS iglidur i8-ESD

  • Rezystancja styku 104-107 omów x cm
  • Wysoka odporność na promieniowanie UV
  • Może być przetwarzany w systemach z laserem CO2 i bez niego
Nakretka gwintowana z kołnierzem iglidur i9-ESD w stosie proszku.

Proszek SLS iglidur i9-ESD

  • Rezystancja styków 106 do 109 omów x cm
  • Zapobiega prądom zakłócającym w częściach pod napięciem
  • Zwiększona sztywność
Wyodrębniony element ESD z druku 3D z dwoma otworami na pomarańczowym tle.

Bezpłatna próbka komponentu ESD

Trzy szpule filamentu iglidur i151 w kolorze czarnym, białym i niebieskim do druku 3D.

Trybofilament iglidur i151

  • Zgodność z normami FDA i UE 10/2011 dotyczącymi żywności
  • Łatwo wykrywalne dzięki niebieskiemu kolorowi
  • Możliwość przetwarzania na każdej drukarce
Koło ślimakowe w kopcu proszku.

Proszek SLS iglidur i6

  • Zgodne z wymogami FDA w przypadku zastosowań z żywnością
  • Dokładne szczegóły powierzchni
  • Idealny do przekładni ślimakowych
Przekładnia ślimakowa drukowana 3D, wyizolowana na jasnym tle.

Bezpłatna próbka komponentu

Materiały do elementów konstrukcyjnych i druku wielomateriałowego

Filament igumid P150 na szpuli do druku 3D wielomateriałowego.

Filament igumid P150 wzmocniony włóknami

  • Wytrzymałość na zginanie 87 MPa, moduł sprężystości 5 GPa
  • Wyjątkowo wytrzymałe i sztywne dzięki wzmocnieniu włóknami
  • Nie samosmarowy, materiał konstrukcyjny do lekkich elementów
Przezroczysta szpula z filamentem igumid P190 do druku 3D.

Filament igumid P190 wzmocniony włóknami

  • Wytrzymałość na zginanie 87 MPa, moduł sprężystości 11,5 GPa
  • Wyjątkowo wytrzymałe i sztywne dzięki wzmocnieniu włóknami
  • Nie samosmarowy, materiał konstrukcyjny do lekkich elementów
Drukowany w 3D element sprzęgający igus z dwoma białymi tulejami.

Bezpłatna próbka komponentu wielomateriałowego

Żywice do DLP i LCD

Resin iglidur i4000 jest wlewany do drukarki 3D i drukuje koła zębate.
Butelka żywicy do druku 3D iglidur i2000-PR, czarna.

Żywica iglidur i2000

  • Odporna na zużycie i trwała: od 50 do 80 razy dłuższa żywotność niż standardowe żywice techniczne
  • Nie zawiera teflonu (PTFE)
  • Kolor czarny
Butelka żywicy iglidur i3000-PR do druku 3D z pomarańczową etykietą.

Żywica iglidur i3000

  • Wyjątkowa odporność na zużycie: min. Żywotność od 30 do 60 razy dłuższa niż w przypadku konwencjonalnych żywic do druku 3D
  • Ogromna wytrzymałość i sztywność (wytrzymałość na zginanie: 90 MPa)
Butelka żywicy do druku 3D iglidur i4000-PR w kolorze antracytowym z pomarańczową etykietą.

Żywica iglidur i4000

  • Szczególnie do precyzyjnych kół zębatych
  • Do 3,5 razy dłuższa żywotność niż w przypadku standardowych żywic w teście kół zębatych
  • 13 razy większe wydłużenie przy zerwaniu niż w przypadku i3000
  • Wysoka wytrzymałość i dobra odporność na uderzenia
iglidur i6000 i i6000-BLUE, żywica do druku 3D w białej i niebieskiej butelce.

Żywica iglidur i6000

  • Bezpieczny dla żywności zgodnie z UE 10/2011
  • Wysoka jakość powierzchni (chropowatość Ra = 0,8 µm; Rz = 4,2 µm)
  • Nie zawiera teflonu (PTFE)
  • Dostępne w kolorze białym i niebieskim

Wskazówki dotyczące druku 3D

Okładka białej księgi z drukarką 3D i tytułem o 24 wskazówkach do druku 3D z filamentem.

Profile druku z filamentu

Filamenty do druku 3D na kartonowych szpulach i wydrukowane części z filamentów tribo iglidur.

Testy

Drukowane w 3D koło zębate w teście zużycia na stanowisku badawczym.

Usługa druku 3D

Narzędzie online iglidur designer na tablecie z kołem zębatym i wyborem materiału do usługi druku 3D.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Sędrowski
Michał Sędrowski

Manager Produktu koła zębate i druk 3D iglidur®

+48 538 970 633Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa