Zmień język :

W przemysłowym druku 3D komponenty są projektowane jako cyfrowe modele 3D, a następnie wytwarzane addytywnie, warstwa po warstwie. Usługa przemysłowego druku 3D firmy igus dostarcza części wykonane z własnych, odpornych na zużycie tworzyw sztucznych, bez minimalnej ilości zamówienia. Oferujemy rozwiązania przeznaczone specjalnie do zastosowań w ruchu, gdzie konwencjonalne materiały szybko osiągają swoje granice – nasze tworzywa sztuczne mają nawet 50-krotnie wyższą odporność na zużycie niż zwykłe tworzywa sztuczne stosowane w druku 3D. Wystarczy przesłać model CAD swojego elementu online, a otrzymasz go wydrukowanego w żądanej ilości.
Nie masz modelu CAD?
Dzięki naszemu konfiguratorowi CAD, możesz w prosty sposób stworzyć model 3D dla różnych projektów. Zapewniamy również bezpieczeństwo planowania dzięki naszemu kalkulatorowi żywotności, który pozwala online przewidzieć oczekiwaną żywotność każdego pojedynczego elementu.
Przemysłowy druk 3D stanowi idealne rozwiązanie wielu kluczowych problemów. Dowiedz się więcej o typowych wyzwaniach, które pokonuje usługa druku 3D firmy igus. Twoje zastosowanie ma specjalne wymagania? Zapraszamy do bezpośredniej rozmowy z ekspertem igus w celu omówienia rozwiązania.
Czy zepsuł się jakiś element, a trudno jest zdobyć część zamienną?
Część zamienna może uratować maszynę! Dowiedz się, jak firma Conti Tech Schlauch GmbH była w stanie w ekonomiczny sposób wymienić uszkodzony wrzeciono z przekręconą gwintem, korzystając z naszych usług przemysłowego druku 3D.
Potrzebujesz szybko dostarczyć pojedynczy komponent lub niewielką serię?
Nawet niewielki brakujący element może kosztować bardzo dużo. Dzięki napędom liniowym wydrukowanym w technologii 3D, które zostały dostarczone w bardzo krótkim czasie, firma thyssenkrupp zapobiegła takiej sytuacji. Dowiedz się więcej tutaj!

Czy aplikacja wymaga konstrukcji o niskiej masie lub elementów bezsmarowych?
Metalowa przekładnia może być zbyt ciężka dla pożądanego ruchu. Wymaga również dodatkowego smarowania, co w niektórych środowiskach jest niedozwolone. Cor.Sync rozwiązał oba problemy razem z nami! Chcesz wiedzieć, jak?
Specjalna geometria elementu może być zrealizowana tylko przy wysokich kosztach?
Po znalezieniu idealnego rodzaju części nie można dopuścić do jego niepowodzenia na etapie produkcji. Dowiedz się, jak Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zurychu zrealizował swój kreatywny projekt dzięki przemysłowemu drukowi 3D!
Usługa przemysłowego druku 3D firmy igus pozwala na produkcję wszelkiego rodzaju elementów na zamówienie. Dzięki swobodzie geometrii w produkcji addytywnej nie ma żadnych ograniczeń w projektowaniu części. Drukujemy między innymi łożyska ślizgowe, tarcze pas zębaty, przekładnie, koła ślimakowe i chwytaki.

Zastosowanie druku 3D zamiast aluminium w produkcji chwytaków pozwoliło zaoszczędzić nawet 85% kosztów i skrócić czas produkcji o 70%.
Przejdź do zastosowania
Zamów bezpłatną próbkę chwytaka wydrukowanego w 3D z iglidur i8-ESD i dokładnie zapoznaj się z tym odpornym na zużycie materiałem do spiekania laserowego.
Zamów bezpłatną próbkę chwytakaPrzetwarzanie mechaniczne może obejmować np. wstawianie gwintów lub wkładek gwintowych, a także produkcję elementów o wąskich tolerancjach.
Prześlij model CAD i uzyskaj ceny natychmiast!
Wybierz próbkę części i przetestuj materiały do druku 3D zoptymalizowane pod kątem właściwości trybologicznych
Przekonaj się sam o jakości i zaletach naszych materiałów do przemysłowego druku 3D: Interesują Cię elementy drukowane w 3D, ale przed podjęciem ostatecznej decyzji chcesz je przetestować? Zamów bezpłatną próbkę części.

Pomoc w wyborze i stosowaniu odpornych na zużycie trybomateriałów - zalety filamentów i żywic, konkretne obszary zastosowań.
Pobierz broszurę
Poznaj obszary zastosowań, w których usługa drukowania 3D firmy igus odegrała decydującą rolę.
Przejdź do aplikacji
Praktyczne wskazówki dotyczące projektowania części funkcjonalnych do produkcji w ramach usługi druku 3D.
Pobierz przewodnik (PDF)
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem