Odporne na zużycie rolki z druku 3D

Pojedyncze geometrie gotowe do wysyłki w ciągu 1 do 3 dni


► W zaledwie 60 sekund skonfiguruj idealne rolki online
► Szybka produkcja: wysyłka w ciągu 1 do 3 dni
► Brak minimalnej ilości zamówienia: od 1 do 10 000 sztuk

Oblicz żywotność wału

Kalkulator żywotności rolek Za pomocą kalkulatora żywotności łożysk ślizgowych można na podstawie wewnętrznego współczynnika zużycia obliczyć również przewidywaną żywotność rolek wydrukowanych w 3D z iglidur. W tym celu należy wybrać Typ S i wprowadzić niezbędne parametry otoczenia. Następnie wybierz typ ruchu "Obrotowy". Na liście sugerowanych materiałów znajduje się przewidywana żywotność wydrukowanej rolki.  

Konfigurator CAD rolek online

Konfigurator rolek W naszym konfiguratorze rolek możesz tworzyć dane CAD dla różnych typów rolek, online. Za jego pomocą można tworzyć modele 3D następujących rolek: cylindrycznych, sferycznych, linowych, profilowych. Korzystanie z konfiguratora jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.
Aby zamówić wydrukowanie w 3D skonfigurowanej przez siebie rolki, należy pobrać model jako plik STEP i przesłać go w oknie przesyłania na tej stronie w celu wybrania żądanego materiału i porównania cen.

Komponenty drukowane w 3D w teście obrotowym

Jak długo wytrzyma wałek wydrukowany 3D z iglidur? Porównawcze testy obrotowe, drukowanych łożysk ślizgowych wykazują szczególnie długą żywotność tworzyw sztucznych do druku 3D iglidur również w przypadku wałków.  

Parametry testowe i wyniki

  • Nacisk powierzchniowy: 1 MPa
  • Prędkość powierzchniowa: 0,3 m/s
■ CF53/1.1213: stal hartowana
■ 304 SS / AISI 304: stal nierdzewna
 
W teście obrotowym tuleje wydrukowane z iglidur I3 i iglidur I190, o zoptymalizowanych właściwościach ślizgowych, są znacznie bardziej odporne na zużycie niż odpowiadające łożyska z często stosowanych tworzyw sztucznych PA12 i ABS. Co więcej, czasami mają one nawet dłuższą żywotność niż łożyska ślizgowe formowane wtryskowo i toczone, o tych samych wymiarach. Wniosek: w przypadku indywidualnych wymiarów i kształtów specjalnych trwałe wałki wydrukowane w 3D z iglidur są najlepszym rozwiązaniem, ponieważ ich trwałość jest co najmniej tak długa, jak części wykonanych innymi metodami - a jednocześnie można je wyprodukować szybciej i taniej.  
Części drukowane w 3D w teście obrotowym Oś Y: wskaźnik zużycia [mg/km] (niższy wskaźnik zużycia oznacza dłuższą żywotność) 1. iglidur I3 (Druk 3D SLS)
2. iglidur I190 (Druk 3D FDM)
3. PA12 (Druk 3D SLS)
4. ABS (Druk 3D FDM)
5. PA66 (formowanie wtryskowe)
6. POM (toczone)
7. PA66 (toczone)

Szczególnie odporne na zużycie filamenty iglidur I190 i iglidur J260 w teście obrotowym

Parametry testowe i wyniki

  • Nacisk powierzchniowy: 1 MPa
  • Prędkość powierzchniowa: 0,3 m/s
■ CF53: stal hartowana
■ 1.1213 SS / AISI 304: stal nierdzewna
 
1. iglidur J260
2. iglidur I190
3. Nylon (PA6)
4. Nylon (PA6/ 66)
5. PC
Test na zużycie obrotowe iglidur I190 i iglidur J260 Oś Y: wskaźnik zużycia [mg/km] (niższy wskaźnik zużycia oznacza dłuższą żywotność)
Test obrotowy żywotności dla iglidur I190 i iglidur J260 w godzinach Oś X: żywotność komponentów w godzinach, na podstawie współczynnika zużycia

Komponenty z iglidur I180 mogą być stosowane uniwersalnie do wszystkich rodzajów części zużywalnych i wykazują znakomite wartości w teście obrotowym.

Parametry testowe i wyniki

  • Nacisk powierzchniowy: 1 MPa
  • Prędkość powierzchniowa: 0,3 m/s
■ CF53: stal hartowana
■ 1.1213 SS / AISI 304: stal nierdzewna
 
1. iglidur I180
2. ABS
3. Nylon (PA6)
4. Nylon (PA6/ 66)
Testy zużycia przy ruchu obrotowym iglidur I180 Oś Y: wskaźnik zużycia [mg/km] (niższy wskaźnik zużycia oznacza dłuższą żywotność)
Test żywotności iglidur I180 z wynikiem w godzinach Oś X: żywotność komponentów w godzinach, na podstawie współczynnika zużycia

Filamenty do kontaktu z żywnością podczas testu obrotowego

Parametry testowe i wyniki

  • Nacisk powierzchniowy: 1 MPa
  • Prędkość powierzchniowa: 0,3 m/s
■ CF53: stal hartowana
■ 1.1213 SS / AISI 304: stal nierdzewna
 
1. iglidur I150
2. iglidur A350
3. PI
4. PPSU
Testy zużycia przy ruchu obrotowym iglidur A350 Oś Y: wskaźnik zużycia [mg/km] (niższy wskaźnik zużycia oznacza dłuższą żywotność)
Test żywotności iglidur A350 z wynikiem w godzinach Oś X: żywotność komponentów w godzinach, na podstawie współczynnika zużycia

Ognioodporny filament o największej wytrzymałości mechanicznej spośród wszystkich trybofilamentów

iglidur RW370 potrafi wiele, ponieważ został opracowany specjalnie do zastosowania w pojazdach szynowych. Do jego zalet  należy odporność na temperaturę do 170°C oraz ognioodporność zgodnie z normami UL94-V0 i EN45545.

Parametry testowe i wyniki

  • Nacisk powierzchniowy: 1 MPa
  • Prędkość powierzchniowa: 0,3 m/s
■ CF53: stal hartowana
■ 1.1213 SS / AISI 304: stal nierdzewna
 
1. iglidur RW370
2. PI
3. PPSU

 
Testy zużycia przy ruchu obrotowym iglidur RW370 Oś Y: wskaźnik zużycia [mg/km] (niższy wskaźnik zużycia oznacza dłuższą żywotność)
Test żywotności iglidur RW370 z wynikiem w godzinach Oś X: żywotność komponentów w godzinach, na podstawie współczynnika zużycia

Testy zużycia elementów z druku 3D

Testy zużycia elementów z druku 3D

iglidur do produkcji addytywnej w porównaniu do PLA, ABS i innych materiałów oraz procesów produkcyjnych
Informacje na temat drukowania 3D w igus

Informacje na temat drukowania 3D w igus

  • Materiały
  • Procedury addytywne
  • Usługi oraz wsparcie
Nowości igus w zakresie druku 3D

Nowości druk 3D

Innowacje w dziedzinie przemysłowego druku 3D. Nowe produkty i usługi do produkcji addytywnej z odpornych na zużycie polimerów.

Rolki do przenośników taśmowych wykonane za pomocą druku 3D

W przypadku różnych rodzajów polimerowych rolek, ekonomiczna może okazać się produkcja za pomocą druku 3D w firmie igus. Zalety naszych wysokowydajnych polimerów iglidur są zilustrowane na przykładzie rolki do przenośników taśmowych z drukarki 3D.
Rolki do przenośników taśmowych są zawsze używane, gdy transportowane towary muszą być ostrożnie przenoszone z jednej taśmy na drugą. Rolki wykonane z metalu wymagają zastosowania dodatkowych łożysk lub smarów, co może stanowić problem, gdy wejdą w kontakt z transportowanym materiałem. Nasze polimery iglidur zawierają już stałe smary, które zapewniają, że polimerowe rolki pracują przy niskim tarciu i zużyciu.
Dotyczy to nie tylko naszych rolek produkowanych metodą formowania wtryskowego oraz z półproduktu, ale także wszystkich typów rolek wykonanych przez drukarkę 3D.
 
Polimerowe rolki do przenośników taśmowych iglidur zapewniają ukierunkowane i bezsmarowe ugięcie taśmy transportujących przenośników taśmowych. Ponadto możliwe są bardzo małe promienie gięcia i maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Ponadto rolki przenośników taśmowych igus mają bardzo długi okres użytkowani i potrzebują małej mocy napędowej.

Rolki wykonane z polimerów o niskim zużyciu są stosowane w wielu obszarach. Jeśli wymagana rolka odbiega od standardowego wymiaru lub jest specjalnym typem, rozwiązaniem jest produkcja rolki za pomocą druku 3D. W firmie igus jesteśmy również w stanie przetwarzać nasze zoptymalizowane pod względem tarcia i odporne na zużycie polimery iglidur za pomocą druku 3D. Różne typy rolek mogą być wytwarzane z zaletami drukowania 3D zachowując takie same właściwości zużycia jak nasze części formowane wtryskowo iglidur.
 
Możemy produkować różne typy rolek za pomocą druku 3D. Niezależnie od tego, czy jest to pojedyncza część, specjalny kształt czy mała partia, zalety naszych dobrze znanych polimerów iglidur® dotyczą produkcji rolek do przenośników taśmowych, kół pasowych, rolek profilowych, prowadzących, kołnierzowych lub formujących za pomocą druku 3D.  
Zalety wytwarzania rolek za pomocą druku 3D:
  • Szybka i ekonomiczna produkcja
  • Można je zamówić online w naszej usłudze drukowania 3D
  • Możliwe są indywidualne kształty bez minimalnej ilości zamówienia
  • Złożone kształty mogą być realizowane za pomocą drukowania 3D
  • Polimery iglidur o niskim zużyciu oraz zoptymalizowane pod względem tarcia
  • Zastosowanie bez dodatkowych smarów - bez zanieczyszczenia transportowanych towarów
  • Wysoka żywotność i specyfikacje porównywalne do formowania wtryskowego



Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.