Zmień język :
RWE Power AG wykorzystuje igus® chainflex® jako standardowy przewód dla systemów magistralnych
Wysokie obciążenie, na jakie narażone są przewody elektryczne w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego, staje się natychmiast jasne, gdy obserwuje się jedną z potężnych koparek łyżkowych podczas pracy na obszarach górniczych w Rhenish.® Po szeroko zakrojonych testach operator kopalni odkrywkowych, RWE Power AG, zdecydował się na włączenie przewodów chainflex® firmy igus do fabrycznego standardu. Zastosowano zoptymalizowane przewody dostosowane do potrzeb klienta, które są szczególnie odporne na naprężenia mechaniczne.
"Łańcuch energetyczny oszczędza miejsce i jest mniej podatny na zużycie. Integrujemy również dodatkowe elementy, takie jak zasilanie wodą do obsługi urządzeń kontroli imisji na kole czerpakowym i ścieżce przenośnika dużej maszyny, co pomaga nam uniknąć tworzenia się pyłu podczas wydobycia."
Jürgen Lenz, inżynier projektu RWE
Interesujące z punktu widzenia specjalistów od kabli jest to, że główna cecha typów chainflex® - ich przydatność do stosowania w łańcuchach - nie jest wymagana w większości przypadków. Na pierwszy plan wysuwają się raczej typowe specyfikacje dla dużych obciążeń, takie jak odporność na ścieranie i promieniowanie UV. Istnieją jednak wyjątki. Na przełomie czerwca i lipca 2013 r. jedna z siedmiu koparek kołowych zbudowanych w latach 70. przeszła poważny program konserwacji. W ramach tych prac zespół pierścienia ślizgowego w potężnym wieńcu obrotowym koparki został zastąpiony dużym, szerokim na około metr łańcuchem energetycznym igus ®, który oczywiście jest również wypełniony nowo znormalizowanym
przewodem magistralnym. Inżynier projektu RWE Jürgen Lenz: "Łańcuch energetyczny oszczędza miejsce i jest mniej podatny na zużycie. Integrujemy również dodatkowe elementy, takie jak dopływ wody do obsługi urządzeń kontroli imisji na kole czerpakowym i ścieżce przenośnika sprzętu wielkogabarytowego, co pomaga nam uniknąć tworzenia się pyłu podczas wydobycia." Szeroka gama dodatkowych kabli dla łańcucha energetycznego umożliwia kompletne rozwiązanie wszystkich kabli do tego zastosowania. Począwszy od kabli magistralnych opisanych powyżej, aż po kable średniego napięcia. Koryto i wykładzina zostały zainstalowane przez pracowników igus®, którzy wykonali również wiązanie przewodów i napełnianie. Aby uzyskać dostęp do miejsca instalacji, najpierw trzeba było wyciąć wąskie przejście przez grubą stalową konstrukcję w miejscu połączenia gąsienicy z nadbudową.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem