Change Language :

Procesy lutowania są podzielone na kategorie (zgodnie z normą DIN 8505) według różnych aspektów. Rozróżnia się lutowanie miękkie i twarde: Lutowanie miękkie obejmuje lutowanie lutami, których temperatura likwidus wynosi poniżej 450 °C. Lutowanie twarde, z drugiej strony, obejmuje lutowanie lutami, których temperatura likwidus wynosi od 450 do 900 °C. Z kolei lutowanie twarde obejmuje lutowanie lutami, których temperatura ciekłości wynosi od 450 do 900 °C. Połączenia lutowane są zazwyczaj bardziej stabilne mechanicznie niż połączenia lutowane na miękko.

Zwiększa to jakość i bezpieczeństwo, nawet w przypadku pracy ręcznej
Do wykonywania połączeń elektrycznych nadają się zarówno połączenia zaciskane, jak i lutowane. Te drugie są zwykle preferowane, gdy przewodność elektryczna musi być stale zapewniona przez długi czas lub gdy punkt połączenia musi być trwale uszczelniony.
Ale uwaga: lutowanie wymaga umiejętności. To, co często wydaje się proste na pierwszy rzut oka, po bliższym przyjrzeniu się okazuje się skomplikowanym procesem, który należy opanować. Biała księga przedstawia najpoważniejsze błędy w produkcji połączeń lutowanych. Na przykładzie wiązek kabli i systemów nośnych kabli wyjaśnia, dlaczego połączenia lutowane wspierane technologicznie są lepsze od tych wykonywanych ręcznie w środowisku przemysłowym.
W artykule omówiono również korzyści ekonomiczne wynikające z powtarzalności wyników lutowania. Na zakończenie omówiono zagrożenia dla ludzi i materiałów związane z lutowaniem ręcznym oraz sposoby ich minimalizacji.

Profesjonalna stacja lutownicza w igus readychain
Inżynierowie mechanicy i integratorzy systemów, którzy nie mogą polegać wyłącznie na połączeniach zaciskanych, muszą zwracać większą uwagę na jakość połączeń lutowanych. Jest to jedyny sposób, aby zapewnić, że przewodność elektryczna komponentów pozostaje stała przez długi czas, a punkt połączenia jest trwale chroniony, np. przed wpływem gazów lub cieczy.
Istnieją również inne zalety lutowania maszynowego:
readychain® Przykłady zastosowań z praktyki
Nr 1 na świecie w zakresie przewodów napędowych kompatybilnych z łańcuchami
Oferta igus® readycable® obejmuje szeroki wybór przewodów zgodnych z różnymi standardami producentów, takich jak Siemens, SEW lub Beckhoff, aż po przewody do technologii wideo/wizyjnej i prefabrykowane przewody Ethernet do CAT7. Każdy pojedynczy kabel zapewnia następujące korzyści finansowe:

Weryfikacja UL: igus® otrzymuje najwyższe uznanie od szanowanej na całym świecie organizacji testującej.
Z czystym sumieniem udzielamy 4-letniej gwarancji na nasze przewody, ponieważ dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w naszym laboratorium testowym o powierzchni 3800 m² i 700 równoległym testom, możemy dokonywać wiarygodnych prognoz dotyczących żywotności naszych przewodów i gotowych do podłączenia wstępnie zmontowanych systemów końcowych.
Jesteśmy teraz pierwszą niemiecką firmą, która potwierdziła tę obietnicę dla naszych kabli. W złożonym procesie certyfikacji amerykański instytut "Underwriters Laboratories" potwierdził dokładność oświadczenia "igus® 4-letnia gwarancja na przewody chainflex® i kalkulator żywotności oparty na 2 miliardach cykli testowych rocznie". To czyni nas, jako firmę z Kolonii, pierwszą w Europie, która potwierdziła prawdziwość oświadczenia reklamowego przez instytucję testującą. W przyszłości żaden przewód chainflex® nie opuści fabryki w dowolnym miejscu na świecie, który nie jest oznaczony etykietą marketingową UL z unikalnym numerem B129699, który odnosi się do igus®.
Te oświadczenia dotyczące jakości igus® zapewniają niezawodność i bezpieczeństwo planowania w całym procesie inwestycyjnym; tym bardziej teraz, gdy zostały potwierdzone przez organ zewnętrzny! Możesz bezpłatnie przeczytać wszystko o weryfikacji UL i związanym z nią procesie certyfikacji tutaj:

Pokażemy Ci rozwiązania, które mogą zaoszczędzić do 88% czasu montażu, zmniejszyć wagę nawet o 48% lub obniżyć koszty magazynowania do zera.
Określ swój indywidualny potencjał oszczędności i optymalne rozwiązanie, jeśli chodzi o technologię i oszczędność kosztów.

Złącza przemysłowe
Złącza zasilania, złącza sygnałowe i kilka tysięcy komponentów złączy - w ten sposób igus® zapewnia wysoką dostępność materiałów przy krótkich terminach dostaw.

Kable sprzedawane na metry
Kable sprzedawane na metry do zastosowań ruchomych w łańcuchu energetycznym: chainflex® spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa kompatybilności elektromagnetycznej, a także normy i wytyczne, takie jak UL, CSA, EAC i wiele innych.

Gotowe do podłączenia przewody napędowe
Oferując około 4600 wstępnie zmontowanych przewodów silnikowych, serwo, sygnalizacyjnych i enkoderowych, igus® jest numerem 1 na świecie w zakresie wstępnie zmontowanych przewodów do stosowania w łańcuchach energetycznych.

Gotowe do montażu systemy nośne kabli
Gotowe systemy nośników kablowych z jednego źródła: oszczędność do 80% kosztów procesu dzięki naszej ofercie igus® readychain®.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem