Komponenty drukarki 3D do samodzielnego zbudowania

Łatwe dostarczanie energii dzięki następującym komponentom:

E2 micro

Łańcuch energetyczny E2 micro dla małych drukarek bez dodatkowych kabli

  • Idealny dla osi x, y i z
  • Zaprojektowany do ograniczonych przestrzeni montażowych
  • Wysokość wewnętrzna od 5 do 15,6 mm, zmienna szerokość wewnętrzna
  • Przyjazny dla kabli: bardzo gładkie kontury zapewniają najlepszą możliwą żywotność kabli
e-prowadnik E2.15

Łańcuch wleczony E2.15 o większej wysokości wewnętrznej

  • Idealny do osi x, y i z
  • Zaprojektowany do ograniczonych przestrzeni montażowych
  • Wysokość wewnętrzna = 14,4 mm, zmienna szerokość wewnętrzna
  • Przyjazny dla kabli: bardzo gładkie kontury zapewniają najlepszą możliwą żywotność kabli
  • Kontur zewnętrzny odporny na zabrudzenia
Przewód sterowniczy CFSOFT1

Przewód sterujący chainflex CFSOFT1

  • Do ciężkich zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny: PVC
  • Trudnopalny
  • Nie zawiera silikonu
  • Odporność na olej: odporny na olej (na podstawie DIN EN 50363-4-1)
Filament I-150PF

iglidur® i150-PF, filament do druku 3D

  • Łatwy w obróbce
  • Wysoka odporność na ścieranie przy niskich prędkościach przesuwu
  • Odpowiedni do wszystkich drukarek 3D
  • Dobre właściwości mechaniczne
drylin W

drylin® Prowadnice szynowe o profilu W

  • W 100% niewymagające konserwacji i smarowania
  • Odporne na zabrudzenia i wytrzymałe
  • Łatwy montaż
  • Niska waga i cicha praca
  • Duża różnorodność szyn
Liniowe łożysko ślizgowe drylin® R, RJ4JP-01

łożysko ślizgowe liniowe drylin R RJ4JP-01

  • Alternatywa dla łożysk kulkowych o wymiarach japońskich
  • Szybki montaż
  • Zabezpieczone pierścieniami zabezpieczającymi
  • Materiał łożyska ślizgowego: iglidur J4
Trapezowe śruby pociągowe drylin

Śruba pociągowa trapezowa drylin, gwint prawy, stal C15 1.0401

  • Materiał: Stal C15 (1.0401)
  • Kierunek gwintu: prawy
  • Typ gwintu: gwint trapezowy: pochłanianie większych sił osiowych
Trapezowa nakrętka śruby pociągowej drylin z kołnierzem

Drylin nakrętka trapezowa z kołnierzem, JFRM

  • Materiał: iglidur J
  • Kierunek gwintu: prawoskrętny
  • Typ gwintu: gwint trapezowy: pochłanianie większych sił osiowych
  • Cylindryczne nakrętki śrub pociągowych z kołnierzem

BB One: Drukarka 3D XYZ jako samodzielna konstrukcja

  • opłacalne
  • z magazynu, bezpośrednio od producenta
  • Żywotność można obliczyć online
  • Do 4 lat gwarancji
  • Wyprodukowane w Niemczech przez światowego lidera na rynku łańcuchów energetycznych z tworzywa sztucznego
  • Sprawdzone w tysiącach zastosowań od ponad 50 lat

Zamów bezpłatną próbkę

Próbka e-prowadnika

Próbka e-prowadnika

Próbka łożysk liniowych

Próbka łożysk liniowych

Zestaw próbek druku 3D

Zestaw próbek druku 3D

Przykłady zastosowań dla klientów

Różnorodne i praktyczne

Druk 3D i budowa domów

Opłacalność i wysoka jakość

Ekonomiczna drukarka 3D firmy Cobot

Płynna praca, brak konieczności smarowania i konserwacji

Cicha drukarka 3D firmy EVO-tech

Opłacalność i wysoka wydajność pracy

Drukarka 3D o wyjątkowej wydajności działania
Drukarka 3D

Drukarka 3D

Usługa druku 3D

Usługa druku 3D dla części odpornych na zużycie

3D CAD

3D CAD

Blog: zbuduj własną drukarkę 3D

Blog: Drukarka 3D DIY

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa