System o oznaczeniu "Autocap RT" jest stosowany w maszynach dozujących Dromont i ma funkcję automatycznego zamykania głowicy dozującej maszyny po każdym procesie dozowania. Chroni to dysze i pozostały w nich płyn przed wyschnięciem po zakończeniu dozowania. Następnie system automatycznie otwiera głowicę przy następnym poleceniu dozowania. Zamknięcie następuje poprzez ruch specjalnej nasadki wyposażonej w system nawilżania. Jest ona umieszczana pod obszarem dyszy głowicy dozującej w celu stworzenia zamkniętego i wilgotnego środowiska. Zawartość jest utrzymywana w stanie ciekłym, podczas gdy uszczelka jest dociskana wokół krawędzi głowicy. Tworzy to odpowiednie uszczelnienie, które zapobiega rozpraszaniu się wytworzonej w ten sposób wilgotnej atmosfery.
Automaty Dromont, w których stosowany jest ten system, są wykorzystywane w różnych obszarach:
- w sklepach i centrach handlowych otwartych dla publiczności (np. sklepy z farbami, Brico i różne sklepy dla majsterkowiczów)
- w środowiskach przemysłowych jako samodzielne urządzenia dozujące
- w środowiskach przemysłowych jako elementy systemów dozowania
We wszystkich przypadkach warunki pracy są zazwyczaj w zakresie temperatur otoczenia od 15°C do 30°C i w potencjalnie brudnej atmosferze, która może łatwo zawierać drobny pył, przynajmniej wewnątrz maszyny.
Ponadto trzeba było sprostać następującym wyzwaniom:
- przemieszczenie pionowe i ruch poziomy za pomocą jednego napędu
- Umożliwienie najbardziej efektywnego i jednolitego uszczelnienia przy zamkniętej głowicy
- Szybkie uruchamianie (poniżej 1 sekundy)
- bardzo niska siła uruchamiająca
- łatwa regulacja podczas instalacji
- całkowity brak prac konserwacyjnych
- niezawodność przez cały okres eksploatacji urządzenia (ponad 10 lat)
- małe wymiary gabarytowe
- cicha praca
- niskie koszty