Roboty liniowe

Robot liniowy DLE-LG

Z niestandardową długością skoku na żądanie

  • Dla obciążeń do 2,5 kg
  • Dla wymagań precyzji do ok. 0,2 mm
  • Dla prędkości do maks. 1m/s

Konfiguracja niestandardowego robota liniowego

Element zastępczy
  • Oszczędność czasu projektowania dzięki bezpośrednio dostępnym modelom 3D CAD i zwymiarowanym rysunkom
  • Automatyczna kontrola kompatybilności wybranych komponentów
  • Gotowość do instalacji z jednego źródła

roboty liniowe igus w aplikacji

System robota kartezjańskiego w laboratorium badawczym

Liniowy system robotyczny automatyzuje zadania badawcze

Robot kartezjański w maszynie czyszczącej

Liniowy robot pokojowy do bezobsługowego systemu czyszczenia

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa