Zmień język :

Nasze bezsmarowe szyny przedłużające są dostępne w długościach przedłużenia do 2000 mm. System teleskopowy składa się z prowadnic z anodowanego aluminium i elementu ślizgowego wykonanego z wysokowydajnego tworzywa sztucznego iglidur. W rezultacie szyny teleskopowe pracują cicho, higienicznie i sucho. Ponadto do prowadnicy nie przywierają żadne cząsteczki brudu. Nasze szyny teleskopowe są dostępne w standardowych długościach przedłużenia w sklepie lub niestandardowych długościach przedłużenia.
Odkryj zalety szyn teleskopowych w naszym nowym opracowaniu technicznym. Uzyskasz intrygujący wgląd w typowe obszary zastosowań, od wysuwanych szuflad i paneli maszynowych po motoryzację i technologię medyczną.

Wprowadź swoje indywidualne wymagania i otrzymaj optymalne konfiguracje szyn teleskopowych, które są idealne dla Twojego projektu. Oferujemy wysokiej jakości szyny teleskopowe w różnych wersjach.
Nasze przyjazne dla użytkownika rozwiązanie pomaga zaoszczędzić czas i wysiłek, prowadząc bezpośrednio do odpowiednich produktów. Niezależnie od tego, czy szukasz szyn do mebli, technologii maszyn czy zastosowań przemysłowych, nasze opcje oferują maksymalną funkcjonalność i nośność.

Prowadnice liniowe drylin są odporne na wysokie temperatury, wysokie poziomy wibracji i wiele innych czynników.
Prowadnice liniowe drylin mogą być stosowane nawet w obecności piasku, wiórów i pyłu.
Niekorodujące i odporne na czynniki chemiczne, do zastosowań pod wodą.
Około cztery razy cichsze niż odpowiednie łożyska liniowe wykonane z metalu.
Do 75% lżejsze dzięki zastosowaniu wysokowydajnych polimerów.
Wszystkie systemy działają bez zewnętrznego smarowania, dzięki czemu są wyjątkowo czyste.
Chcesz stworzyć więcej przestrzeni i miejsca do spania podczas następnej podróży? Przygotowaliśmy instrukcje do samodzielnego wykonania skrzyni sypialnej. Wystarczy pobrać listę materiałów i pliki rysunkowe na następnej stronie i zacząć.

Polimerowa prowadnica teleskopowa drylin NTP 27 to idealne rozwiązanie do precyzyjnego pozycjonowania ciężkich ładunków. Prowadnica jest wykonana z wytrzymałego polimeru, co zapewnia jej wysoką wytrzymałość i trwałość. Jest nie tylko bardzo wytrzymała, ale także łatwa i cicha w obsłudze. Nowa konstrukcja teleskopu jest dostępna w wielu kolorach, dzięki czemu można ją idealnie dopasować do indywidualnych potrzeb. Szczególnie praktyczna jest również całkowicie samosmarowa konstrukcja z wysokowydajnymi polimerami iglidur. Dzięki temu prowadzenie pozostaje zawsze płynne i gładkie. Kolejną zaletą teleskopowej prowadnicy z tworzywa sztucznego drylin NTP 27 jest cicha praca dzięki segmentom naprężającym. Oznacza to, że ciężkie ładunki można przenosić bez wysiłku i bez nieprzyjemnych odgłosów. Dzięki wytrzymałemu materiałowi, łatwej obsłudze i bezgłośnej pracy przekonuje pod każdym względem i zapewnia wysoki komfort i niezawodność użytkowania.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem