Zmień język :

Nasze bezsmarowe prowadnice przedłużające są dostępne w długościach do 2000 mm. System teleskopowy składa się z prowadnic z anodowanego aluminium i elementu ślizgowego wykonanego z wysokowydajnego tworzywa sztucznego iglidur®. W rezultacie szyny teleskopowe pracują cicho, higienicznie i sucho. Ponadto do prowadnicy nie przywierają żadne cząsteczki brudu. Nasze prowadnice teleskopowe są dostępne wsklepie w standardowych i niestandardowych długościach przedłużenia.
Prowadnice liniowe drylin radzą sobie z wysokimi temperaturami, silnymi wibracjami i nie tylko.
Prowadnice liniowe drylin mogą być używane nawet w piasku, opiłkach i kurzu.
Odporne na korozję i media do zastosowań pod wodą.
Około 4 razy cichsze niż odpowiadające im łożyska liniowe wykonane z metalu.
Do 75% lżejsze dzięki zastosowaniu wysokowydajnych polimerów.
Wszystkie systemy działają bez zewnętrznego smarowania, dzięki czemu są wyjątkowo czyste.

Wystarczy wprowadzić swoje wymagania, aby otrzymać potrzebne konfiguracje szyn teleskopowych — częściowo wysunięte, całkowicie wysunięte lub nadmiernie wysunięte.
Prowadnica teleskopowa z tworzywa sztucznego drylin NTP 27 to idealne rozwiązanie do precyzyjnego pozycjonowania ciężkich ładunków. Prowadnica jest wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, które zapewnia wysoką odporność i trwałość. Jest nie tylko bardzo mocna, ale także łatwa i cicha w obsłudze. Nowa konstrukcja teleskopu jest dostępna w wielu kolorach, aby idealnie dopasować się do indywidualnych potrzeb. Całkowicie samosmarowa konstrukcja z wysokowydajnymi polimerami iglidur jest również szczególnie praktyczna. Kolejną zaletą polimerowej prowadnicy teleskopowej drylin NTP 27 jest jej cicha obsługa dzięki segmentom wstępnego naprężenia. Oznacza to, że ciężkie ładunki można przenosić bez wysiłku i bez wydawania nieprzyjemnych dźwięków. Dzięki wytrzymałemu materiałowi, łatwej i cichej obsłudze, produkt przekonuje całkowicie i oferuje wysoki poziom komfortu oraz niezawodności użycia.

Chcą Państwo stworzyć przestrzeń i miejsce do spania na następną podróż? Przygotowaliśmy instrukcje do samodzielnego wykonania schowka sypialnego. Wystarczy pobrać listę materiałów i pliki rysunkowe na następnej stronie i zacząć.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem