HUNGEXPO w Budapeszcie to największe centrum kongresowe na Węgrzech. W latach 2019-2021 koncepcja ogromnej przestrzeni kongresowej została zmieniona, dzięki czemu lśni teraz w zupełnie nowym blasku. Program obejmuje również nowe i nowoczesne audytorium z najnowszą technologią targową.
Ale prawdziwe wyrafinowanie kryjące się za wielofunkcyjną halą o powierzchni 1800 m2 i pojemności 2048 osób staje się widoczne dopiero na drugi rzut oka. Dzieje się tak, ponieważ rzędy siedzeń, które znajdują się na 43 ruchomych platformach, mogą zniknąć pod podłogą przy niewielkim wysiłku. Oznacza to, że teatr można przekształcić w salę balową w zaledwie osiem minut. Wystarczy jedna osoba do obsługi zaawansowanego systemu i, w zależności od konkretnej okazji i wymagań przestrzennych, można zrealizować osiem różnych konfiguracji.
Maszyny, które sprawiają, że wszystko to jest możliwe, znajdują się oczywiście poza zasięgiem wzroku pod podłogą hali. Nie trzeba dodawać, że dostarczanie energii i sygnałów do niezwykle mobilnych rzędów siedzeń nie jest łatwe. Tylne rzędy widowni mogą przemieszczać się nawet na wysokość pięciu metrów. Co więcej, do oświetlenia i nagłośnienia kilku rzędów wymagane są również liczne przewody.
Ambitny projekt wymagał zatem również prowadzenia przewodów, które poprowadziłoby dużą liczbę przewodów pod podłogą hali w sposób oszczędzający miejsce, bezpieczny i trwały . Ogólnie rzecz biorąc, interwały konserwacyjne miały zostać wydłużone, a czas montażu systemu miał być jak najkrótszy.