Nowe produkty z silnikami elektrycznymi drylin E

Wiosenne nowości 2026 w skrócie:

Moduł D1 z komunikatem aktualizacji oprogramowania.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego D1

  • Pięć ulepszeń i funkcji wspierających automatyzację
  • Bezpłatna aktualizacja dla każdego sterownika D1
  • Szybsze uruchomienie dzięki wskazówkom wyświetlanym w interfejsie GUI
  • Dostępność: kwiecień/maj 2026 roku
HMI DLE-CU-10 z ekranem dotykowym i wskaźnikami stanu.

Jednostka sterująca z ekranem dotykowym

  • Proste zadania automatyzacji bezpośrednio z poziomu ekranu dotykowego
  • Do pracy w trybie jog i prostego pozycjonowania
  • Sterowanie ruchem bez specjalistycznej wiedzy i programowania
  • Kompatybilna z systemami sterowania silnikami D1/D2, D5/6 i D7/8
HMI DLE-CU-11 z wejściami analogowymi i złączami do sterowania przemysłowego.

Symulator systemów sterowania silnikami igus

  • Symulacja sygnałów wejściowych i wyjściowych
  • Płytka elektroniczna z przyciskiem, przełącznikiem, potencjometrem i kolorowymi diodami LED
  • Beznarzędziowy montaż w systemie sterowania silnikami D1/D2
  • Do ekonomicznego uruchamiania, sterowania i testowania
Cztery silniki krokowe z interfejsem HMI, dwa małe i dwa duże modele ustawione obok siebie.

Silniki krokowe ze śrubą pociągową o wysokim momencie obrotowym

  • Wydajne silniki krokowe z bezpośrednim połączeniem ze śrubą pociągową
  • W rozmiarach NEMA 24 i 34
  • Nawet trzykrotnie większy moment obrotowy niż w rozmiarze NEMA 23
  • Nie wymagają smarowania ani konserwacji i zapewniają do 20 000 godzin pracy
Dwa napędy DLE-RT-50 HMI z paskiem zębatym i dużym kołem pierścieniowym do zastosowań HMI.

Stoły obrotowe do przenoszenia wysokich momentów obrotowych

  • Rozmiar montażowy 200 lub 300
  • Różne silniki krokowe do wyboru
  • Aluminiowa płyta bazowa z otworami montażowymi do profili konstrukcyjnych
  • Możliwość przenoszenia obciążeń większych o 600% w porównaniu z DLE-RT-50
  • Regulowane napięcie paska i praca bez smarowania

Wszystkie nowości z wiosny 2026

igus motion plastics news 2026 z elementami produktów i częściami maszyn na banerze.

Jesienne nowości 2025 w skrócie:

Sterownik igus DLE-CU-9 do silnika krokowego z pokrętłami prądu i prędkości.

Jednostka sterująca do testowania silników krokowych

  • Idealna do prototypowania, uruchamiania i prac serwisowych
  • Szybkie dostosowanie do różnych silników i zastosowań
  • Łatwa obsługa bez użycia laptopa
Wyłącznik awaryjny DLE-CU-7 z czerwonym przyciskiem awaryjnym oraz dwoma przyciskami start i stop.

Jednostka sterująca z wyłącznikiem awaryjnym

  • Dwa przyciski do podawania sygnałów start/stop oraz jeden przycisk zatrzymania awaryjnego
  • Przycisk zatrzymania awaryjnego natychmiast zatrzymuje maszynę w przypadku wystąpienia zagrożenia
  • Łatwa obsługa bez użycia laptopa
Trzy silniki krokowe z przyłączem enkodera w różnych rozmiarach, obok siebie.

Silniki krokowe z enkoderem 24 V

  • Enkoder kompatybilny z nadrzędnymi systemami sterowania Siemens, Beckhoff i B&R
  • W rozmiarach NEMA 23, 24 i 34
  • Precyzyjny odczyt położenia i większa niezawodność pracy
Dwa silniki NEMA 11 z podwójnym wałem obok siebie z widocznymi przewodami.

Silnik krokowy NEMA 11 z podwójnym wałem

  • Do jednoczesnego napędu dwóch osi liniowych
  • Idealny do kompaktowych konstrukcji maszyn
  • Dostępny także w innych rozmiarach NEMA

Pozostałe wiosenne nowości 2025 w skrócie:

Silnik serwo z podłączonym kablem i kołnierzem czołowym.

Silniki krokowe o stopniu ochrony IP65 z hamulcem

  • Silniki krokowe do zastosowań w wilgotnych środowiskach
  • Ze zintegrowanym hamulcem
  • W rozmiarach montażowych NEMA 17, 23, 24 i 34
  • Z przewodem przyłączeniowym o długości 1 m i niedrogimi złączami Molex
Silnik krokowy do śruby z wałem wyjściowym i widocznymi przewodami.

Wydajne silniki krokowe z enkoderem

  • Silniki krokowe w rozmiarze montażowym L
  • O 38% mocniejsze niż silniki o długości konstrukcyjnej M
  • W rozmiarach NEMA 17, 23 i 24
  • Z przewodami przyłączeniowymi o długości 0,3 m i niedrogimi złączami JST oraz Molex
Silnik serwo z widocznym wałem i złączem.

Silniki krokowe z enkoderem 24 V

  • Enkoder kompatybilny z systemami sterowania Siemens, Beckhoff i B&R
  • Dostępne jako silnik krokowy NEMA 17 oraz silnik krokowy ze śrubą pociągową
  • Napięcie zasilania wyższe o 480%
  • Z przewodami przyłączeniowymi o długości 0,3 m i niedrogimi złączami JST
Jednostka sterująca DLE-CU-6 z trzema przyciskami MOVE+, MOVE- i ENABLE.

Jednostka sterująca do pracy w trybie jog

  • Rozszerzenie asortymentu ręcznych jednostek sterujących
  • Kompatybilna z systemami sterowania silnikami igus D1, D5/6, D7, D8 i D9
  • System sterowania silnikiem aktywuje się przełącznikiem, a dwa przyciski służą do sterowania obrotami silnika w lewo i w prawo.
Sprzęgło i silnik przemysłowego napędu w aluminiowej obudowie.

Przekładnia kątowa do ograniczonej przestrzeni montażowej

  • Do kompaktowych zabudów
  • Odpowiednia do silników krokowych oraz silników EC/BLDC igus
  • Odpowiednia do rozmiarów NEMA 23, 24, 34
  • Ograniczenie wymaganej przestrzeni montażowej nawet o 150% w porównaniu z przekładniami prostymi
  • Sześć różnych przełożeń
Koło ręczne z centralnym otworem i ciemną powierzchnią.

Pokrętła do silników z wałem dwustronnym

  • Cztery wersje do wałów z jednostronnym spłaszczeniem typu D: 5 / 6,35 / 8 / 14 mm
  • Ręczne ustawianie punktu bazowego zamiast korzystania z czujnika bazowania
  • Nawet czterokrotnie bardziej ekonomiczne niż elektryczne bazowanie osi
Symbol zamówienia i dwa silniki igus do sklepu internetowego.

Sklep internetowy z silnikami

Serwomotory i opcje ustawień w przeglądzie produktów.

Wyszukiwarka silników elektrycznych

Strona aktualności z pomarańczową dymką, znakiem zapytania i małym zdjęciem produktu.

Złóż zapytanie o produkt

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa