Zmień język :
Ceny energii elektrycznej rosną, dlatego oszczędzanie energii jest na porządku dziennym. Dotyczy to całych linii produkcyjnych, pojedynczych maszyn lub komponentów, takich jak łańcuchy energetyczne i kable. Systemy łańcuchów energetycznych nie tylko transportują energię, dane i media do maszyn i systemów, ale także wpływają na ich koszty energii. Jak duża siła pchająco-ciągnąca, tj. moc napędu, jest wymagana do poruszania łańcuchem energetycznym z daną prędkością? Jak lekki, ale stabilny musi być zaprojektowany łańcuch energetyczny, aby zużywał jak najmniej energii i wystarczały jak najmniejsze silniki, w tym sterowanie napędem, przetwornice częstotliwości i mechanika? Łańcuch energetyczny z tworzywa sztucznego i kabel chainflex® pomagają projektować i obsługiwać maszyny w sposób energooszczędny i opłacalny.
Łańcuchy energetyczne mogą być używane do bezpiecznego prowadzenia kabli i węży energetycznych, danych i hydraulicznych w systemach przemysłowych. Zasadniczo, w przypadku przesuwnego zasilania energią, górny bieg łańcucha energetycznego ślizga się po dolnym biegu. Nie stanowi to problemu na krótkich dystansach, ponieważ łańcuchy energetyczne firmy igus® umożliwiają pracę z niskim tarciem. W przypadku dłuższych odcinków o długości ponad 100 metrów i dużych masach napełnienia do 100 kg/m, współczynnik tarcia, a tym samym zużycie energii wzrasta. Rozwiązanie: Dzięki rolkowym łańcuchom energetycznym można zredukować tarcie nawet o 75%, a tym samym zmniejszyć moc napędu o 57%.

Przykład: Straty tarcia można zmniejszyć za pomocą rolkowych łańcuchów energetycznych. Współczynnik tarcia dla aplikacji ślizgowej wynosi ok. µ 0,3. Dzięki zastosowaniu rolek w łańcuchu energetycznym współczynnik tarcia można zmniejszyć do ok. µ 0,1. Moc napędu można zmniejszyć nawet o 37%.
Ptotal 0,43 ≙ - 57%: mniejszy/bardziej stabilny e-łańcuch®, walcowanie, zoptymalizowana jakość kabla
Ptotal 0.63 ≙ - 37 %: Rolkowy łańcuch energetyczny, ruch toczny zamiast ślizgowego
Ptotal 0.83 ≙ - 17 %: mniejszy e-łańcuch®, lepsza/stabilniejsza konstrukcja
Ptotal 0.83 ≙ - 17 %: lżejszy kabel, lepsze materiały izolacyjne / osłonowe
P1 ≙ - punkt początkowy 100%: Standardowy e-łańcuch®, zastosowanie ślizgowe
Przewody chainflex® przeznaczone specjalnie do łańcuchów energetycznych mogą również bezpośrednio przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii. Według testów igus®, wysokiej jakości płaszcze i materiały izolacyjne - w zależności od przekroju i kombinacji przewodów - mogą ostrożnie zaoszczędzić od 5 do 30 procent wagi. W rezultacie zapotrzebowanie na moc napędów można zmniejszyć o 17 procent. Zobacz obliczenia teraz.
Technologia i redukcja kosztów dzięki systemom łańcucha energetycznego

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem