Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

System igus® triflex® R - sterowanie ruchem na wszystkich osiach

3-osiowy prowadnik triflex® R do robotycznych i nie-robotycznych aplikacji

Solidna konstrukcja zapewniająca ekstremalnie długą żywotność dla wszystkich osi robota. Modułowa, długotrwała, bezpieczna i łatwa w montażu
navi 01 02 03 04 05 06 07 08

1... TRE konstrukcja „easy“

Błyskawiczne wypełnianie przewodów i węży dzięki mechanizmowi "easy"

... łatwe wypełnianie dzięki "zabezpieczeniu wypadania" - wystarczy wcisnąć kciukiem przewody w prowadnik ... skróć czas montażu nawet o 80%

Szczegóły zasady działania

Podwójny zamek

Mechanizm otwierania "easy"

Przewody i węże można po prostu wcisnąć w prowadnik za pomocą kciuka. Skraca to czas montażu nawet o 80%.

Przetestowane przez igus®

test rozciągania

Skróć czas montażu i cięcia o 80%

Czas montażu: Wprowadzenie 2 przewodów Ø 6 i 10 mm (chętnie udzielimy Ci informacji na temat tych i wielu innych testów)

Przykład zastosowania

Tokarka wielowrzecionowa CNC

Zestaw e-prowadników triflex® R na tokarce wielowrzecionowej CNC. Szybki montaż przewodów dzięki mechanizmowi "easy"

2 ... Wysoka absorpcja siły rozciągającej dzięki mechanizmowi przyczepnemu

... Dopuszczalne siły rozciągające do 1000 N - siła zrywająca jest zwiększana o kilka rzędów wielkości

Szczegóły zasady działania

Zasada przyczepności

Zasada przyczepności

Dzięki specjalnemu mechanizmowi przyczepnemu, triflex® R może absorbować duże siły rozciągające.

Przetestowane przez igus®

test rozciągania

Test 3602: test siły rozciągającej

Test siły rozciągającej z TRE.100.145 w laboratorium igus®: 3846 N siły rozciągającej

Przykład zastosowania

Robot spawalniczy

Wysokie przyspieszenia i zmiany kierunku są typowe dla ruchów robota. Ogniwa pozostają ze sobą dzięki przyczepnemu mechanizmowi igus®.

3... Zdefiniowany minimalny promień gięcia

... dla maks. żywotności przewodu
... zapobiega zgniataniu węży

Szczegóły zasady działania

Podwójny zamek

min. promień gięcia

Wszystkie rodzaje triflex® R mają określony minimalny promień gięcia. Gwarantuje to, że ani przewody, ani węże nie będą nadmiernie ściśnięte i uszkodzone. Zwiększa to niezawodność działania aplikacji oraz żywotność przewodów i węży.

Przetestowane przez igus®

test rozciągania

Test 3418: siła zrywająca

Badanie maksymalnej wytrzymałości na zerwanie w promieniu. Min. obciążenie 217 N na skrajnym ograniczniku promienia, np. dla TRC.40.058

Przykład zastosowania

Robot paletyzujący

Najmniejsze wymiary robota wymagają również najwęższych promieni ruchu na przewodach. triflex® chroni przewody i węże na skutek zdefiniowanego, minimalnego promienia gięcia

4 ... Ogranicznik skrętu na każdym ogniwie prowadnika

... minimalizuje obciążenie skrętne przewodu

Szczegóły zasady działania

Podwójny zamek

Ogranicznik skrętu

Każde ogniwo prowadnika triflex® R ma ogranicznik skrętu o wartości ok. +/- 10°. To rozkłada skręcanie występujące w aplikacjach robotów na całej długości prowadnika i zwiększa żywotność węży i przewodów.

Przetestowane przez igus®

Testy skrętne

Test: skręcanie

Laboratorium igus® przeprowadza testy skręcania na triflex® R i przewodach, podczas których triflex® R jest skręcony i "zwinięty"

Przykład zastosowania

Robot spawalniczy

Silne ruchy skręcania i skrętu występują w szczególności na głowicy robota. W takim przypadku, triflex® R ogranicza skręcanie przewodów z określonym ogranicznikiem skrętu i rozprowadza skręcanie na większej długości. Zwiększa to żywotność węży i przewodów.

5 ... "zamknięta" konstrukcja TRC

... zamknięta, odporna na wióry konstrukcja

Szczegóły zasady działania

Podwójny zamek

Zamknięta konstrukcja

Konfiguracja TRC - "C" dla zamkniętej - jest zamkniętą wersją prowadnika 3D. Ta wersja jest odporna na wióry i chroni przewody oraz węże przed szkodliwymi mediami.

Przetestowane przez igus®

test rozciągania

Test: szczelność

Używamy specjalnych bębnów z wiórami do przeprowadzania testów szczelności wielu e-tub igus®. Dzięki zastosowaniu zdefiniowanych wiórów (ilość i typ) jesteśmy w stanie tworzyć wiarygodne instrukcje dla aplikacji sterowania ruchem.

Przykład zastosowania

Fabryka płytek

Znaczne obciążenia kurzem i brudem robota paletyzującego w fabryce płytek. e-prowadniki z serii triflex® R nie tylko muszą być szczelne, ale również odporne na pył ścierny.

6... Zewnętrzne ograniczniki promienia gięcia

... dla maksymalnej stabilności

Szczegóły zasady działania

Podwójny zamek

Zewnętrzne ograniczniki

Zewnętrzne ograniczniki promienia gięciazapewniają maks. stabilność promienia i niezawodną ochronę przewodów i węży.

Przetestowane przez igus®

test rozciągania

Test 3242: Obciążenie zrywające

Testujemy również trwałość zewnętrznych ograniczników w laboratorium igus®

Przykład zastosowania

triflex

Obrabiarki

Aby zabezpieczyć przewody przed złamaniem i utrzymać wnętrze wolne od przeszkadzających krawędzi, ograniczniki promienia gięcia muszą znajdować się na zewnątrz i być bardzo stabilne.

7... Modułowy system do wygodnego skracania i wydłużania

... bez stalowych lin, sprężyn i tym podobnych

Szczegóły zasady działania

Łatwy montaż/demontaż

Łatwy montaż/demontaż

Dzięki modułowej konstrukcji można w razie potrzeby wydłużyć lub skrócić triflex® R. Zapewnia to maksymalną elastyczność jakkolwiek jest zamontowany.

Przetestowane przez igus®

test rozciągania

Przykład montażu

Bez cięcia stalowych lin, sprężyn lub tym podobnych. Część formowana wtryskowo, wydłużana i skracana "na żądanie".

Przykład zastosowania

triflex

Robot obsługujący

Podobnie jak w przypadku konwencjonalnych e-prowadników igus®, e-prowadniki triflex® R mogą być przedłużane lub skracane w dowolnym punkcie prowadnika.

8... Dostępny również w wersji ESD

... dla aplikacji EX

Szczegóły zasady działania

Podwójny zamek

Materiał przewodzący, igumid ESD

Dla obszarów ochrony ESD lub E warianty TRE + TRC są również dostępne w materiale "przewodzącym". Wypróbowany i przetestowany w wielu aplikacjach.

Przetestowane przez igus®

test rozciągania

Test 3337: opór elektryczny

Nawet po 500 000 cykli rezystancja elektryczna testowanej tutaj serii TRC.40.058.0.ESD, nadal wynosi 70 MOhm.

Przykład zastosowania

triflex

Robot medyczny

W wielu dziedzinach przemysłu skupiamy się na bardzo różnych wymaganiach. Od ochrony EX do przydatności do użytku w pomieszczeniach czystych

9 ... Odporny na uderzenia, wytrzymały, odporny na ścieranie

... Elastyczny, a jednocześnie odporny na uderzenia materiał z tworzywa sztucznego z poliamidu

Szczegóły zasady działania

Wytrzymały

Wytrzymały

Wersja TRE/TRC nadaje się do wymagających aplikacji na robotach. Od wielu lat udowadniają swoją wartość w trudnych warunkach.

Przetestowane przez igus®

test rozciągania

Test: test wirowania

Odporność na uderzenia triflex® R wypełnionego przewodami jest testowana podczas testów wirowania

Przykład zastosowania

Przecinarka plazmowa 3D

Oprócz igus® triflex® TRE w tej przecinarce plazmowej zainstalowane są również inne e-prowadniki (E2/000, E4.1) oraz prowadnice liniowe drylin® (drylin® W).

10 ... Standardowy uchwyt montażowy z mocowaniem przewodów

... Niezawodne i szybkie mocowanie przewodów

Szczegóły zasady działania

Podwójny zamek

Akcesoria modułowe

W celu ułatwienia montażu dostępne są uchwyty montażowe z grzebieniami mocującymi. Dzięki temu przewody i węże można szybko i wygodnie mocować za pomocą opasek przewodowych. Uchwyty montażowe są otwierane i zamykane ręcznie.

Przetestowane przez igus®

test rozciągania

Test: Test rozciągania

Test wytrzymałości na rozciąganie na grzebieniach mocujących igus® z opaską przewodową

Przykład zastosowania

Robot obsługujący

Niezawodne odciążone i optymalnie zamontowane na robocie dzięki ogniwu rozszerzającemu.

11 ... Uchwyt montażowy jako połączenie pośrednie

... Optymalne połączenie z robotem

Szczegóły zasady działania

Akcesoria

Akcesoria

Dzięki zastosowaniu uchwytu montażowego jako ogniwa rozszerzającego, e-prowadniki triflex® R mogą zostać zabezpieczone/zamocowane w dowolnym miejscu.

Przetestowane przez igus®

test rozciągania Siła retencji ogniwa rozszerzającego

Przykład zastosowania

Roboty

Niezawodne odciążone i optymalnie zamontowane na robocie dzięki ogniwu rozszerzającemu.

12 ... Narzędzie do konfiguracji robotów

www.igus.pl/quickrobot

... za pomocą kilku kliknięć do konfiguracji robota

Szczegóły zasady działania

Podwójny zamek

Narzędzie online

igus® QuickRobot to narzędzie konfiguracyjne dla systemów zasilania robotów. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć można wybrać pasującą konfigurację dla 79 modeli robotów.

Przetestowane przez igus®

test rozciągania

Narzędzie do konfiguracji robotów

Wybór typów robotów według producenta i wymaganych rozmiarów prowadnika według średnicy

Można wybierać artykuły opcjonalne

Listy artykułów tworzone są w formacie PDF

Opcja wyposażenia na oś może być wygodnie zamawiana za pomocą jednego numeru artykułu.

Przykład zastosowania

Dostosowane zamówienie

Zamawianie bezpośrednio online lub z listy artykułów.

13 ... Dostępnych jest wiele przewodów

www.chainflex.pl

... ponad 100 różnych przewodów skrętnych dostępnych z magazynu

Szczegóły zasady działania

Podwójny zamek

CF.Robot

Około. 100 różnych przewodów CFRobot jest dostępnych z magazynu bez kosztów cięcia i minimalnych ilości. Dostarczamy również w pełni konfekcjonowane w złącza lub jako kompletny, gotowy do montażu system readychain®.

Przetestowane przez igus®

test rozciągania

Testowanie przewodów

Wszystkie przewody chainflex® ROBOT w systemie zasilania triflex® R są skręcane co najmniej 3 miliony razy przy stałym luzie 1 m i skręceniu ± 180°.

Przykład zastosowania

Kompletne i niezawodne.

Wysoce elastyczny e-prowadnik do robotów triflex® R i dopasowane, trwałe przewody skrętne chainflex® CF.Robot

Przykład zamówienia


Porady

Z przyjemnoscia osobiscie odpowiem na Panstwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.