Łańcuch energetyczny odporny na chipy

Odporne na pęknięcia łańcuchy energetyczne do +850°C

igumid® HT w teście

Ilość (g) spalonych wiórów w funkcji temperatury

Odporny na uszkodzenia łańcuch energetyczny do +120°C

e-prowadnik serii R2.1

e-prowadnik serii R2.1

  • Wysokości wewnętrzne: 26 do 75 mm
  • opłacalność
  • Cicha praca dzięki wbudowanemu hamulcowi
e-tuba serii RX

e-tuba serii RX

  • Wysokości wewnętrzne: 42 do 73 mm
  • IP przetestowane przez TÜV NORD CERT GmbH
  • Zaokrąglony kontur umożliwia łatwe odbijanie się wiórów
Więcej e-prowadników odpornych na opiłki

Więcej e-prowadników odpornych na opiłki

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa