Zamknięty prowadnik kablowy chroniący przed brudem i wiórami

Zamknięty prowadnik kablowy chroniący przed brudem i wiórami

Czym są zamknięte prowadniki kablowe?

Otwarte prowadniki kablowe
Zamknięte prowadniki kablowe (e-tuby)

Zamknięte prowadniki kablowe dla niezawodnej ochrony przewodów

Seria zamkniętych prowadników kablowych R2.1

e-tuba R2.1

  • Wysokość wewnętrzna: 26 do 75 mm
  • Dostępny w dwóch wersjach:
    • Otwierana w promieniu zewnętrznym z obu stron
    • Otwierana w promieniu wewnętrznym z obu stron
  • Duża wysokość wewnętrzna i opłacalność
  • Cicha praca dzięki wbudowanemu hamulcowi
  • Gładka konstrukcja bez przeszkadzających krawędzi
Zamknięty prowadnik kablowy serii RX

e-tuba RX

  • Wysokość wewnętrzna: 42 do 73 mm
  • Pokrywa zdejmowana w promieniu zewnętrznym
  • Zaokrąglony kontur umożliwia łatwe odbijanie się opiłków
  • IP przetestowane przez TÜV NORD CERT GmbH
Zamknięty prowadnik kablowy E2 R

e-tuba E2 R

  • Wysokość wewnętrzna: od 25 do 45 mm
  • Pokrywa zdejmowana w promieniu zewnętrznym
  • Cicha praca dzięki małemu skokowi ogniw prowadnika
Zamknięty prowadnik kablowy serii E2 R100

e-tuba E2 R100

  • Wysokości wewnętrzne: 21-50 mm
  • Pokrywa otwierana w promieniu wewnętrznym z obu stron
  • Ekonomiczna ochrona przed brudem i wiórami
Zamknięty prowadnik kablowy serii R4.1L

e-tuba R4.1L

  • Wysokości wewnętrzne: 40 do 300 mm
  • Pokrywa otwierana w promieniu wewnętrznym i zewnętrznym z obu stron
  • Całkowicie zamknięte
  • Zintegrowany hamulec zapewniający cichą pracę
  • Podcięcie zapewniające optymalną stabilność boczną
  • Duże możliwości dostosowania do aplikacji
  • Optymalny stosunek ceny do wydajności
  • 30% lżejszy i 80% szybszy montaż niż w porównywalnych seriach
  • Podwójny system ograniczników i duże połączenie sworzeń/otwór zapewniające wysoką absorpcję siły
Seria zamkniętych prowadników kablowych R4.1

e-tuba R4.1

  • Wysokości wewnętrzne: 30 do 800 mm
  • Pokrywa zdejmowana w promieniu wewnętrznym i zewnętrznym
  • Całkowicie zamknięte
  • Dla szczególnie wymagających zastosowań
  • Podcięta konstrukcja dla optymalnej stabilności bocznej
  • Podwójny system ograniczników i duże połączenie sworznia z otworem dla wysokiej absorpcji siły
  • Duży skok na długich odcinkach i przy znacznych długościach samonośnych
  • Tłumiące hałas hamulce i tłumiki hałasu jako opcja
  • Zintegrowany hamulec zapewniający cichą pracę
Zamknięty prowadnik kablowy serii R4/light

e-tuba R4/light

  • Wysokości wewnętrzne: 50 do 600 mm
  • Pokrywa zdejmowana w promieniu wewnętrznym i zewnętrznym
  • Całkowicie zamknięta
  • Zmniejszona grubość paneli bocznych i cieńsze poprzeczki
Zamknięty prowadnik kablowy zipper

e-tuba zipper

  • Wysokość wewnętrzna: 9 do 32 mm
  • Pokrywa na pasku na promieniu zewnętrznym
  • Wersja rurowa do lekkich zabrudzeń
  • Cicha praca dzięki małemu skokowi ogniw prowadnika
  • Dostępna również w zamkniętej wersji tuby
  • Nagroda iF Design za konstrukcję na zasadzie zamka błyskawicznego
triflex R

triflex R

  • Wysokość wewnętrzna (do wypełnienia): 10 do 46,8
  • Idealny do wymagających ruchów we wszystkich osiach
  • Wersja TRC chroni również przed brudem i wiórami, ponieważ jest całkowicie zamknięta.
  • Wysoka odporność na skręcanie
  • Łatwe skracanie i wydłużanie
  • Zdefiniowany ogranicznik skręcania i minimalny promień gięcia
  • Dostępnych jest wiele innych wersji
  • iF Design 2004, 2007 i 2013
triflex® R

chainge - program recyklingu prowadników kablowych

Kabel CF890

Przewód CF890

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa