System E6

Prowadnik kablowy E6 z certyfikatem Fraunhofer IPA Tested Device.

E6.29

Ogniwa prowadnika E6 z wymiarem 29.

E6.35

Łańcuch kablowy E6 z wymiarem 35 mm.

E6.40

Łańcuch kablowy E6 o wysokości 40 mm w widoku z boku.

E6.52

Łańcuch energetyczny E6 z wymiarem 52.

E6.62

Łańcuch kablowy E6 z wymiarem 62 mm.

E6.80L

Łańcuch kablowy E6 o wysokości wewnętrznej 80 mm, widok z przodu.
Prowadnik kablowy E6.80 z wymiarem 80.

E6.80

e-prowadnik z poprzeczkami na co drugim ogniwie

R6.29

Łańcuch energetyczny R6 z prowadnikiem kablowym i wymiarem 29.

R6.40

Łańcuch kablowy R6 o wysokości 40 mm.
Łańcuch energetyczny serii R6 z oznaczeniem 52 mm.

R6.52

e-tube

Przewodnik wyboru e-chain®

Instrukcje dotyczące montażu

Przykłady zastosowań

Próby

Płynna praca

Poziom hałasu ≤ 37 dB(A)

Zrealizowane w praktyce

Studio telewizyjne z dwoma biurkami i suwnicą sufitową do kamer i oświetlenia.

Zastosowanie w firmie Strohmann GmbH

Instalacja przemysłowa z żółtym portalem liniowym i prowadnicą kablową w hali produkcyjnej.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa