Zmień język :

Dla standardu e-chain® - systemu igus® E2/000 - dostępny jest teraz program ze wspornikami zawiasowymi dla serii 2400, 2600 i 3400. Dzięki zastosowaniu wsporników zamiast prętów otwierających, wnętrze e-chain® można znacznie powiększyć, dzięki czemu nawet duże węże ssące mogą być bezpiecznie prowadzone. Przestrzeń napełniania można dodatkowo podzielić za pomocą programu specjalnych wewnętrznych elementów przegradzających chroniących kable, dzięki czemu możliwe jest połączenie kabla i węża z systemu modułowego zgodnie z wymaganiami użytkownika.
Nadaje się do węży o średnicy zewnętrznej maks. 80 mm.
Możliwość otwierania na promień wewnętrzny lub zewnętrzny, możliwość otwierania obrotowego.
Dopasowany modułowy podział wnętrza dla optymalnej segmentacji wnętrza.
Przyjazna dla kabli konstrukcja poprzeczki przedłużającej i separacji wewnętrznej.
Duża siła trzymania poprzeczki przedłużającej.

wysokość wewnętrzna hi: 85 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 100 - 200 mm
promień gięcia R: 125 - 300 mm
skok: 67 mm

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem