Prowadnik do pracy na morzu OSC

Najmocniejszy e-prowadnik - podwójnie chroniony - elastyczny

Prowadnik do pracy na morzu OSC firmy igus jest używany w najtrudniejszych warunkach, w których bezpieczeństwo, długa żywotność i surowe wpływy środowiska są decydującymi kryteriami dla funkcjonowania systemu. OSC  łączy w sobie zalety polimerowego e-prowadnika z zaletami liny odciągowej o wysokiej wytrzymałości, prowadzonej w obu ogniwach prowadnika. Siły rozciągające są pochłaniane przez linę z polimerowego włókna i przenoszone na uchwyty montażowe. Podział wewnętrzny można modułowo dostosować do konstrukcji i zestawu przewodów. e-prowadnik oferuje promień gięcia 750 mm dla przewodów i węży.
Zapytaj o prowadnik do pracy na morzu OSC teraz

Technologia w górę

Technologia w górę

  • Modułowy system, łatwy do otwarcia w razie potrzeby
  • Wszystkie komponenty można wymieniać pojedynczo
  • Podział wewnętrzny można indywidualnie dostosować do konstrukcji i zestawu przewodów
  • Maksymalna średnica zewnętrzna przewodu/węża do 80 mm lub promień gięcia 750 mm
  • Odporne na brud
Koszty w dół

Koszty w dół

  • Rozwiązania pod klucz (ze złączami wtykowymi i/lub oprawami złączy oraz testami elektrycznymi)
  • Integracja systemów monitorowania stanu i.Sense jest możliwa w celu zaplanowanych konserwacji zdalnych i samego działania
  • Uchwyty montażowe dla łatwego i szybkiego montażu
  • e-prowadniki z 36-miesięczną gwarancją
Dowód

Dowód

  • Dopuszczalne obciążenie robocze liny z tworzywa sztucznego 187 kN
  • Zapewnia niezawodność działania dzięki wtórnemu napięciu blokującemu wszystkich, możliwych połączeń śrubowych
  • Chroni przed uderzeniami dzięki wytrzymałemu, zewnętrznemu korpusowi z PU
  • Dostawa od 10 tygodni
Odnawialność

Odnawialność


Struktura prowadnika Offshore OCS

Prowadnik do pracy na morzu OCS

Podział wewnętrzny

Podział wewnętrzny e-prowadnika można indywidualnie dostosować do konstrukcji i używanych przewodów/węży. Przewody są ułożone obok siebie i oddzielone elementem z PU (w formie grzebienia). Blok podziału wewnętrznego jest wkładany do stalowej ramy i zamykany od góry za pomocą śrub i poprzeczek rozszerzających.

Ogniwo prowadnika

Ogniwa prowadnika OSC są wykonane ze piankowego materiału PU, dzięki czemu są odporne na wstrząsy. Polimerowa lina biegnie wewnątrz ogniw prowadnika i jest kilkakrotnie zaciskana w każdym ogniwie. Wszystkie części są skręcone i w razie potrzeby można je podwójnie zabezpieczyć.

Linka z polimerowych włókien

Linka o wysokiej wytrzymałości, z polimerowych włókien pochłania wszelkie, występujące siły rozciągające i przenosi je na uchwyty montażowe. Dzięki temu przewody są wolne od naprężeń rozciągających. Lina odciągowa może przenosić siły rozciągające do 187 kN.

Uchwyty montażowe

Lina z polimerowych włókien kończy się w dwóch stalowych uchwytach montażowych. W tym miejscu znajduje się również system mocowania przewodów. Uchwyt montażowy można przykręcić do konstrukcji klienta za pomocą otworów przelotowych.

Asortyment


Średnica przewodu Maks. 80 mm
Hi [mm]Maks. 80 mm
Ha [mm]180 mm
Skok [mm]187,5 / 750
Promień gięcia [mm]750 mm
Masa [kg/m]40 kg/m
Obciążenie pracą [kN]187 kN
 
Poproś o konsultację dotyczącą projektu

Najbardziej ekscytujące projekty z prowadnikiem do pracy na morzu OSC

Prowadnik Offshore OCS znajduje zastosowanie w następujących branżach:


Pytania i odpowiedzi

Jak mogę bezpiecznie i niezawodnie dostarczać energię w zastosowaniach heavy-duty? Jakie są alternatywy dla pętli serwisowych?
Firma igus opracowała prowadnik offshore tak, aby nawet przewody o dużych przekrojach i masie mogły być bezpiecznie prowadzone w zastosowaniach wiszących. Ten e-prowadnik to najmocniejszy i najbardziej wytrzymały e-prowadnik firmy igus. Specjalnie opracowany, aby wytrzymać wysoką masę przewodów, a nawet obciążenie spowodowane wiatrem. Dzięki zamontowanym, polimerowym linkom wewnątrz ogniw, e-prowadnik może pochłaniać obciążenia rozciągające do 187 kN.
 
W jaki sposób OSC pochłania siły?
Nowy system zasilania firmy igus jest zbudowany dookoła bardzo odpornej na rozciąganie, polimerowej liny, która pochłania siły rozciągające. Lina składa się z syntetycznego włókna z tworzywa sztucznego i dlatego jest elastyczna, odporna na pęknięcia, warunki atmosferyczne oraz korozję. Dzięki temu e-prowadnik może przenosić obciążenia rozciągające do 187 kN.
Czy jest możliwość wymiany przewodów w OSC?
e-prowadnik jest otwierany od góry poprzez poluzowanie śrub na poprzeczce. Zapewnia to dostęp do zestawu przewodów i umożliwia odpowiednią wymianę. Inną możliwością jest przeciągnięcie przewodów wzdłuż OSC.
 
W jaki sposób firma igus dostarcza OSC i jak przebiega proces montażu?
Dostawa prowadnika OSC zależy od jego długości. Zazwyczaj prowadnik OSC jest dostarczany jako wstępnie zmontowany, z końcowym montażem u klienta. Nasz zespół instalacyjny chętnie zajmie się montażem.
 
Jak zapobiegać poluzowaniu się i odpadnięciu części prowadnika
Wszystkie elementy są ze sobą skręcone, zabezpieczone podkładkami i sklejone. W razie potrzeby połączenia te mogą być również zespolone za pomocą zawleczki, która pełni funkcję podwójnej blokady śrubowej.

Możesz być także zainteresowany tym

Przewody chainflex

Przewody chainflex Niezawodne przewody z 36-miesięczną gwarancją, do ruchomych zastosowań

Kompletny system readychain

Przewody chainflex Wszystko z jednego źródła! Czas konfekcjonowania zredukowany o 95%

Projekty specjalne i instalacje

Projekty specjalne i instalacje Indywidualne rozwiązania spoza katalogu


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.