Zmień język :

Monitorowanie stanu oznacza regularne lub ciągłe rejestrowanie lub monitorowanie stanu maszyny (zwłaszcza elementów obracających się lub ruchomych), systemu lub procesu.
Systemy monitorowania stanu są kluczowe dla zrozumienia zachowania maszyn i mają zasadnicze znaczenie dla niezawodności sprzętu.
Najbardziej udane przykłady wymieniają następujące korzyści: maksymalizacja produkcji, wydłużenie żywotności i zmniejszenie kosztów konserwacji.
Tak, dzięki inteligentnemu czujnikowi monitorowania stanu i.Sense EC.W można stale monitorować i wyświetlać stan i szacowaną pozostałą żywotność systemu prowadzenia energii za zaledwie kilkaset euro.
Do monitorowania stanu wymagane są różne czujniki lub dostęp do istniejących źródeł danych należących do systemu. Umożliwia to rejestrowanie zarówno czynników mechanicznych i elektrycznych, jak i zewnętrznych parametrów środowiskowych. Wszystkie dane maszynowe są agregowane, oceniane i przygotowywane do dalszej dystrybucji lub wyświetlania na panelu sterowania w urządzeniu bramy/krawędziowym, takim jak moduł i.Sense.
Wszystkie sygnały z poszczególnych elementów monitorujących stan tworzą niezbędną bazę danych dla koncepcji konserwacji predykcyjnej, zwanej również konserwacją predykcyjną__. W firmie igus wszystko, co dotyczy konserwacji predykcyjnej, jest zebrane pod terminem i.Cee ("see" = I see ahead).
Gromadzenie danych — Analiza danych — Dystrybucja danych
Wie funktioniert Condition Monitoring mit i.Sense? Das Video zeigt die Möglichkeiten kurz und prägnant auf!

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem