Nowa generacja nowych e-prowadników obrotowych twisterchain new umożliwiła znaczną poprawę płynności pracy w połączeniu z większą stabilnością. twisterchain new ma konstrukcję modułową dla szerokości, wysokości i promienia, a zatem zapewnia bardzo elastyczne zastosowanie w aplikacjach, w których wymagane są ruchy obrotowe do 540° i więcej, a także w solidnych rozwiązaniach.
Nowy twisterchain e-prowadnik do ruchów obrotowych do 540°, poprzeczki otwierane wciskowo po wewnętrznym promieniu.
Zoptymalizowane ogniwo pośrednie zwiększa stabilność nowego twisterchain. Jednocześnie służy jako podział wewnętrzny i dzieli przestrzeń wypełnienia na dwie komory.
Informacje na temat konstrukcji nowego łańcucha kablowego twisterchain.
Generacja kompletnych modeli 3D prowadników twisterchain
Nowa generacja rynien prowadzących twisterchain - oszczędzaj czas montażu, koszty - wydłużaj żywotność!
Wsparcie dla różnych typów robotów. Uproszczone zamówienia kompletnych systemów.
Wysokość wewnętrzna hi: 32mm
Szerokość wewnętrzna Bi: 87,5 - 150 mm
Promień gięcia R: 100 - 250 mm
Skok: 56 mm
Wysokość wewnętrzna hi: 42mm
Szerokość wewnętrzna Bi: 87,5 - 200 mm
Promień gięcia R: 100 - 250 mm
Skok: 67 mm
Wysokość wewnętrzna hi: 56mm
Szerokość wewnętrzna Bi: 125 - 200 mm
Promień gięcia R: 150 - 400 mm
Skok: 91 mm
Nowa rynna prowadząca do prowadika twisterchain minimalizuje wcześniej bardzo czasochłonne wyrównanie konstrukcji. Czas montażu jest zredukowany z 6 do 2 godzin. Przy redukcji stopnia hałasu, można zwiększyć prędkość przesuwu, dzięki konstrukcji wykonanej prawie w całości z polimerów.
Ruchy kołowe możliwe do 540° (ze specjalnymi elementami mocującymi)
UL94-V0 Klasyfikacje na żadanie
Dostępny nowy system rynien prowadzących - Typ 01