Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Kompaktowy, uniwersalny moduł triflex® RS dresspack do robotów przemysłowych

Uniwersalny moduł dla wszystkich ruchów robota

triflex® RS dresspack to bardzo kompaktowy, uniwersalny moduł montowany w punktach do mocowania robota. Dzięki niskiemu profilowi instalacji i ustawieniu prowadnika kablowego triflex® R równolegle do ramienia robota możliwe jest zastosowanie tego systemu również w bardzo wąskich miejscach. System triflex® RS dresspack z wbudowaną sprężyną odciągającą jest doskonałym rozwiązaniem niezawodnej instalacji systemu zasilania na głowicy robota bez naprężeń przewodów.
Z przyjemnością odwiedzimy Państwa na miejscu i odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące konkretnych aplikacji.
 
 
1: Kompaktowy moduł, który można szybko zamontować na robotach przemysłowych
2: Wbudowana sprężyna odciągająca zapobiega powstawaniu pętli
3: Ogranicznik zdefiniowanego zakresu ruchu
4: Uchwyty montażowe zapewniają niezawodne mocowanie
5: Przepust ślizgowy do wąskiej i równoległej prowadnicy na ramieniu robota

Zestaw triflex® R dresspack – prowadzenie przewodów blisko ramienia robota zapewnia bardzo niski profil Zestaw triflex® R dresspack – prowadzenie przewodów blisko ramienia robota zapewnia bardzo niski profil

z dodatkową osłoną skrzynki sterowania lub zespołu zaworów


 
 

  • Standardowy pakiet dla wszystkich zastosowań, do natychmiastowej instalacji
  • Zintegrowana sprężyna oodciągająca
  • Najlepszy wybór dla aplikacji robotów o małej przestrzeni instalacji
  • Oszczędza przestrzeń poprzez niską wysokość instalacji
  • Nadzwyczaj długi okres użytkowania
  • Uniwersalny



 
Zestaw triflex® R dresspack zastępuje większość znanych i sprawdzonych akcesoriów triflex®, takich jak system FlexBar, uniwersalny zestaw montażowy i moduł trzpienia z włókna szklanego – wszystkie zalety połączone w jednym, nowym zestawie triflex® R dresspack.

triflex® RS – punkt mocowania, prawy

Poniższe optymalne właściwości systemu triflex® R są również dostępne w uniwersalnym module triflex® RS dresspack:

Zalety instalacji: system triflex® R można wydłużać i skracać poprzez dodawanie lub usuwanie ogniw

Łatwy do wypełnienia z zewnątrz ( TRE )

Stały promień giecia zapobiega naprężeniu kabli

Wysoka skrętność, aż do 360° (TRC.70)

Czysta separacja wewnętrzna, dzięki podziałowi komorowemu.

Wolny od możliwości utkniecia w krawędziach (TRC)

Wysoka wytrzymałość na rozciąganie dzieki połączeniu przegubowemu

Bezobsługowość, bez smarowania

Brak skomplikowanego prowadzenia

triflex® RS Osłona prawa/lewa Nr części  
Dla serii:        
         
TRC.40 bez pokrywy prawy TRC.RS.40.R  
TRC.40 bez pokrywy Lewy TRC.RS.40.L  
TRC.40 z pokrywą prawy TRC.RS.40.RC  
TRC.40 z pokrywą Lewy TRC.RS.40.LC  
TRE.40.B bez pokrywy prawy TRE.RS.40.R.B  
TRE.40.B bez pokrywy Lewy TRE.RS.40.L.B  
TRE.40.B z pokrywą prawy TRE.RS.40.RC.B  
TRE.40.B z pokrywą Lewy TRE.RS.40.LC.B  
         
TRC.60 bez pokrywy prawy TRC.RS.60.R.  
TRC.60 bez pokrywy Lewy TRC.RS.60.L  
TRC.60 z pokrywą prawy TRC.RS.60.RC  
TRC.60 z pokrywą Lewy TRC.RS.60.LC  
TRE.60.B bez pokrywy prawy TRE.RS.60.R.B  
TRE.60.B bez pokrywy Lewy TRE.RS.60.L.B  
TRE.60.B z pokrywą prawy TRE.RS.60.RC.B  
TRE.60.B z pokrywą Lewy TRE.RS.60.LC.B  
B = następca modelu A

triflex® RS Osłona prawa/lewa Nr części
Dla serii:      
         
TRC.70 bez pokrywy prawy TRC.RS.70.R  
TRC.70 bez pokrywy Lewy TRC.RS.70.L  
TRC.70 z pokrywą prawy TRC.RS.70.RC  
TRC.70 z pokrywą Lewy TRC.RS.70.LC  
TRE.70.B bez pokrywy prawy TRE.RS.70.R.B  
TRE.70.B bez pokrywy Lewy TRE.RS.70.L.B  
TRE.70.B z pokrywą prawy TRE.RS.70.RC.B  
TRE.70.B z pokrywą Lewy TRE.RS.70.LC.B  
         
TRC.85 bez pokrywy prawy TRC.RS.85.R.  
TRC.85 bez pokrywy Lewy TRC.RS.85.L  
TRC.85 z pokrywą prawy TRC.RS.85.RC  
TRC.85 z pokrywą Lewy TRC.RS.85.LC  
TRE.85.B bez pokrywy prawy TRE.RS.85.R.B  
TRE.85.B bez pokrywy Lewy TRE.RS.85.L.B  
TRE.85.B z pokrywą prawy TRE.RS.85.RC.B  
TRE.85.B z pokrywą Lewy TRE.RS.85.LC.B  

Wszystkie systemy odciągające RS z otwartą wersją TRE są wysyłane z prowadnikami triflex® R we wzmocnionej wersji B – należy o tym pamiętać podczas zamawiania prowadników przedłużających.

triflex® RS Osłona prawy/
lewy
Nr części
Dla serii:      
         
TRC.100 bez pokrywy prawy TRC.RS.100.R  
TRC.100 bez pokrywy Lewy TRC.RS.100.L  
TRC.100 z pokrywą prawy TRC.RS.100.RC  
TRC.100 z pokrywą Lewy TRC.RS.100.LC  
TRE.100.B bez pokrywy prawy TRE.RS.100.R..B  
TRE.100.B bez pokrywy Lewy TRE.RS.100.L.B  
TRE.100.B z pokrywą prawy TRE.RS.100.RC.B  
TRE.100.B z pokrywą Lewy TRE.RS.100.LC.B  
B = następca modelu A

Dane trójwymiarowe CAD:

Instrukcja montażu triflex® RS


Uchwyty przejściowe do systemu triflex® RS

Wsporniki przejściowe do 43 robotów na składzie

43 typów wsporników przejściowych do wielu różnych robotów robotów na składzie

Bezpłatne pobieranie plików CAD 3D dla wielu uchwytów

Do wszystkich modułów triflex® RS

Do montażu z boku lub na górze


Video:


Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h