Zmień język :

Wskazówki projektowe dla samonośnych aplikacji

Znam prowadniki wleczone firmy igus® i znam wymagane wymiary oraz rodzaje ruchu dla mojego systemu nośników przewodów.

Znam zmienne środowiskowe mojej aplikacji i chciałbym je wygodnie skonfigurować online lub poprosić eksperta o dostosowany projekt.

Nie mam pewności co do wyboru prowadnika kablowego dla mojej aplikacji i potrzebuję dodatkowych informacji.

Nie trzeba długo szukać odpowiedniej serii prowadników kablowych i odpowiednich akcesoriów. Zaawansowana inżynieria stała się prosta. Kompletne zestawy za pomocą zaledwie 3 kliknięć!
Gdzie stosowane są prowadniki wleczone? — Prowadniki wleczone od igus® są już niezawodnie stosowane w setkach tysięcy aplikacji na całym świecie — od automatów z napojami po huty stali. Ponad 400 000 klientów na całym świecie z 50 branż polega na prowadnikach kablowych od igus®.

Jesteś zainteresowany naszym prowadnikiem wleczonym, ale chciałbyś go sprawdzić przed podjęciem ostatecznej decyzji i uzyskać jak najlepsze wrażenie?
W takim razie zapraszamy do zamówienia u nas bezpłatnej próbki.

Szybsze projektowanie prowadnika kablowego. Modele CAD dla szerokiej gamy systemów. Łatwe projektowanie prowadników wleczonych.
Nasz e-prowadnik jest już niezawodnie wykorzystywany w setkach tysięcy zastosowań na całym świecie — od automatów z napojami i maszyn CNC po huty stali. Samonośne długości można z łatwością pokonywać, a w wielu gałęziach przemysłu możliwe są bardzo długie przesuwy. Ma modułową konstrukcję, dzięki czemu jest łatwy w instalacji. Całkowicie przyjazne dla mediów i zaprojektowane dla najmniejszego promienia gięcia, prowadniki od igus® nadają się do ciasnych przestrzeni montażowych, ale także do dużych, ciężkich i sztywnych przewodów lub węży.


Przewody chainflex
Przewody dla ruchu chainflex®
Bezpieczne przewody do prowadników kablowych i suwnicowych.

Przetestowane!
Każdego roku przeprowadzanych jest 3000 testów e-prowadników, aby wytrzymywały najtrudniejsze warunki.

Narzędzie online
Przegląd wszystkich narzędzi online dla prowadnika kablowego.

Katalog prowadników kablowych
Pobierz katalog e-prowadników bezpośrednio online!
► Pobierz tutaj (PDF)

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem