Zmień język :
Pionowe prowadzenie kabli i oszczędność kosztów
Jeśli media, energia i dane muszą być prowadzone pionowo, wymagane są rozwiązania pionowe. Ważne czynniki odgrywają rolę w implementacji: Uchwyty montażowe muszą być zamocowane w taki sposób, aby prowadnik kablowy nie miał możliwości ruchu na zewnątrz, a kable mogły swobodnie poruszać się w kierunku wzdłużnym przez cały czas. Nasze rozwiązanie: Oferujemy pionowo wiszące i zajmujące niewiele miejsca prowadniki kablowe ze sztywnymi polimerowo-metalowymi elementami łączącymi do magazynów wysokiego składowania i konstrukcji scenicznych. Segmentowa konstrukcja i lekkie komponenty umożliwiają redukcję masy i poziomu hałasu. Konstrukcja prowadnika kablowego umożliwia również łatwy dostęp w celu serwisowania. W porównaniu z kompletną obudową kabli, oszczędzasz znaczną masę, a przede wszystkim koszty.

szybsze projektowanie prowadnika kablowego. Modele CAD dla szerokiej gamy systemów. Łatwe projektowanie prowadników kablowych.
Nasze e-prowadniki z tworzywa sztucznego są już niezawodnie wykorzystywane w setkach tysięcy zastosowań na całym świecie — od automatów z napojami i maszyn CNC po huty stali. Samonośne długości mogą być z łatwością mostkowane, a długie przesuwy są możliwe w wielu branżach i sektorach. Posiadają modułową konstrukcję i dlatego są łatwe w montażu. Zaprojektuj tutaj odpowiedni prowadnik kablowy dla swojej aplikacji!
Prowadniki kablowe igus® stosowane pionowo mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań i dlatego nadają się do wielu różnych zastosowań.

Kable dla ruchu chainflex®
Bezpieczne kable do prowadników kablowych i suwnicowych.

Przetestowane!
Każdego roku przeprowadzanych jest 3000 testów e-prowadników, aby wytrzymywały najtrudniejsze warunki.

Narzędzie online
Przegląd wszystkich narzędzi online dla prowadnika kablowego.

Katalog prowadników kablowych
Pobierz katalog e-prowadników bezpośrednio online!
► Pobierz tutaj (PDF)

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem