Zmień język :
Jeśli media, energia i dane muszą być prowadzone poziomo, nawet na większych odległościach, na zasilanie nakładane są wysokie wymagania. Wióry i brud są czynnikiem zakłócającym, zwłaszcza w obrabiarkach na długich trasach, gdzie konieczne jest zastosowanie ślizgowego prowadnika kablowego. W instalacjach zewnętrznych, poziome systemy zasilania muszą być odporne na warunki atmosferyczne lub silne zabrudzenia. Kompaktowa konstrukcja jest wymagana w przypadku szczególnie małych przestrzeni montażowych. Dzięki swoim rozwiązaniom do poziomego zasilania, igus® ma rozwiązanie dla każdego wymagania.

szybsze projektowanie prowadnika kablowego. Modele CAD dla szerokiej gamy systemów. Łatwe projektowanie prowadników kablowych.
Nasze e-prowadniki z tworzywa sztucznego są już niezawodnie wykorzystywane w setkach tysięcy zastosowań na całym świecie — od automatów z napojami i maszyn CNC po huty stali. Samonośne długości mogą być z łatwością mostkowane, a długie przesuwy są możliwe w wielu branżach i sektorach. Posiadają modułową konstrukcję i dlatego są łatwe w montażu. Zaprojektuj tutaj odpowiedni prowadnik kablowy dla swojej aplikacji!
Systemy prowadników kablowych zamiast festonów, zmotoryzowane bębny kablowe i systemy szynoprzewodów

Nasze prowadniki kablowe można dostosować do indywidualnych wymagań, dzięki czemu mogą być wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach.

Przewody do ruchu chainflex®
Bezpieczne kable do prowadników suwnicowych i kablowych.

Przetestowane!
Każdego roku przeprowadzanych jest 3000 testów e-prowadników, aby wytrzymywały najtrudniejsze warunki.

Narzędzie online
Przegląd wszystkich narzędzi online dla prowadnika kablowego.

Katalog prowadników kablowych
Pobierz katalog e-prowadników bezpośrednio online!
► Pobierz tutaj (PDF)

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem