Bezsmarowe rolki prowadzące do systemów transportu bliskiego

Alternatywa dla stalowych rolek prowadzących przy niewielkich obciążeniach

Podczas gdy wymagania w zakresie transportu wewnętrznego, zwłaszcza intralogistyki, stale rosną.Wymagania rosną również ze względu na rodzaj transportowanych dóbr. Ze względu na rosnące prędkości obrotowe, jeden ważny element systemów napędowych musi zawsze działać niezawodnie: łożysko. Istnieją różne rodzaje rolek prowadzących: napędzane rolki prowadzące wykonane ze stali, stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. Służą one do zapewnienia kontaktu podczas toczenia pomiędzy ramą a taśmą przenośnika.
 
Zasadniczo rolki prowadzące składają się z osi, która jest zamknięta w osłonie, i poprzecznych łożysk kulkowych z kołnierzem w postaci zaślepek. Dostarczane przez firmę igus rolki prowadzące mogą być stosowane elastycznie i w zależności od wymagań mogą być wyposażane w różne łożyska poprzeczne. Rolki transportowe igus są stosowane nie tylko w obszarze transportu materiałów, ale również w etykieciarkach, przemyśle opakowaniowym i spożywczym, gdzie używa się ich czasami jako rolki prowadzące.
Rolka prowadząca xiros® wykonana z aluminium

Aluminiowa rolka prowadząca

  • Wewnętrzna Ø: 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20 mm
  • Zewnętrzna Ø: 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Długość rolki: 50-500 mm
  • Materiał koszyka: Poliamid (PA)
Kup aluminiową rolkę prowadząca
Polimerowa rolka prowadząca xiros®

Rolka prowadząca wykonana z tworzywa sztucznego PVC

  • Wewnętrzna Ø: 8, 10, 12, 15, 17, 20 mm
  • Zewnętrzna Ø: 30, 40, 50, 63 mm
  • Długość rolki: 50 mm
  • Potwierdzona zgodność do zastosowań wymagających kontaktu z żywnością
Kup rolkę prowadząca z PVC teraz
Rolka prowadząca xiros® wykonana ze stali nierdzewnej

Rolka prowadząca wykonana ze stali nierdzewnej

  • Wewnętrzna Ø: 8, 10, 12 mm
  • Zewnętrzna Ø: 30 mm
  • Długość rolki: 50 mm
  • Komponenty zgodne z wymogami FDA
Kup rolkę prowadzącą wykonaną ze stali nierdzewnej
Czarna, anodowana na twardo, aluminiowa rolka prowadząca xiros®

Rolka prowadząca z aluminium anodowanego na czarno

  • Wewnętrzna Ø: 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20 mm
  • Zewnętrzna Ø: 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Długość rolki: 50 mm
  • Oszczędź do 48% masy
Kup teraz czarną, anodowaną na twardo rolkę prowadzącą
Niezawierająca metalu rolka prowadząca xiros® z tworzywa sztucznego (PVC)

Niezawierająca metalu rolka prowadząca wykonana z PVC z kulkami szklanymi

  • Wewnętrzna Ø: 8, 10, 12, 15, 17, 20 mm
  • Zewnętrzna Ø: 30, 40, 50, 63 mm
  • Długość rolki: 50 mm
Kup niezawierającą metalu rolkę prowadzącą z PVC
Rolka prowadząca xiros® wykonana z włókna węglowego

Rolka prowadząca z włókna węglowego

  • Wewnętrzna Ø: 20 mm
  • Zewnętrzna Ø: 50 mm|100 mm
  • Długość rolki: 50 mm
  • Dostępna wersja ESD
Kup rolkę prowadzącą z włókna węglowego

Skonfiguruj rolki prowadzące w online

Narzędzie online do konfiguracji rolki prowadzącej pomoże dobrać odpowiedni produkt, w zaledwie kilku krokach, po wprowadzeniu wymagań. Wystarczy wprowadzić średnicę zewnętrzną i wewnętrzną oraz określić obciążenie i temperaturę aplikacji.
  • Wskazanie ceny i czasu dostawy dla wybranej części
  • Łatwy dostęp do katalogu online oraz dokumentacji CAD
  • Proste przeniesienie do koszyka zakupowego
  • Brak minimalnej ilości zamówienia
  • Możliwość zamówienia bezpłatnych próbek
  • Zapisz, pobierz lub zresetuj indywidualną konfigurację
Skonfiguruj swoję rolkę prowadzącą, teraz
Skonfiguruj i zamów rolki prowadzące online

Skorzystajcie Państwo z zalet naszych rolek prowadzących i do przenośników:

Bezsmarowe

Łożyska kulkowe xiros® są bezsmarowe
Zastosowane polimerowe łożyska kulkowe są bezsmarowe  i nie wymagają dodatkowego smarowania zewnętrznego. Dzięki temu rolka prowadząca nie musi pokonywać oporu środka smarnego, prowadząc do bezproblemowej, a także bezobsługowej pracy. Oszczędności można uzyskać na trzy sposoby: w zakresie konserwacji, masy i ceny.

Bezpośrednio od producenta

Polimerowe łożyska kulkowe bezpośrednio od producenta
Polimerowe łożyska kulkowe xiros są wynikiem naszego wysiłku i pracy. Korzystacie Państwo nie tylko z ogromnej różnorodności produktów, które są dostępne bezpośrednio od producenta i mają znaczące zalety w porównaniu z rozwiązaniami wykonanymi na przykład z ciężkiej stali, ale także z naszego wieloletniego doświadczenia zdobytego w największym w branży laboratorium badawczym motion plastics.

Odpowiednie do kontaktu z żywnością

Łożyska kulkowe firmy igus® zgodne z wymogami FDA
Nasze rolki prowadzące mogą być bez obaw stosowane w urządzeniach do obsługi żywności i napojów. Są one odporne na działanie chemikaliów, takich jak kwasy tłuszczowe czy smary. Zostało to poświadczone przez Komisję Europejską w dokumencie VO 10/2011/EU opartym na VO 1935/2004/EG.

Akcesoria: dodatkowe zaślepki do rolek prowadzących

Zaślepka z kulkami szklanymi do rolek przenośnika xiros®

Kończąc na łożyskach szklanych

Materiał: xirodur B180

  • Odpowiedni dla wielu standardowych tub
  • Dobra stabilność osiowa
  • Niemagnetyczne
Kup łożyska ze szklanymi kulkami
Zaślepka xiros® do rolek przenośnika o sześciokątnym kształcie wałka

Z konturem klucza imbusowego

Materiał: xirodur B180

  • kulki ze stali nierdzewnej
  • Nadaje się do wielu standardowych tub
  • Dobra stabilność osiowa
Kup zakończenie rolki z konturem klucza imbusowego

Rolki prowadzące xiros w etykieciarce


Przetestowane!

Łożyska xiros są poddawane próbom w największym laboratorium testowym w branży.

Katalog xiros

Katalog łożysk kulkowych xiros można pobrać bezpośrednio online!



Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.